Zestaw kolumn stołowych 3 E 230V

0.0.693.90

* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.
Ten produkt nadaje się do rozwiązań stosowanych w pomieszczeniach czystych. Jest certyfikowany według normy ISO 14644-1 (emisja cząstek stałych), ISO 14644-15 (odgazowywanie), a także innych norm i wytycznych dotyczących techniki pomieszczeń czystych bądź jest identyczny z certyfikowanymi produktami. Ten produkt ze względu na swoje funkcje i konstrukcję nadaje się również do stosowania w czystej produkcji.

Zakres dostawy

3 kolumny, Al, anodowane, kolor naturalny, z przewodem doprowadzającym 2 m
1 Jednostka sterująca z sieciowym kablem przyłączeniowym 5 m,
1 Włącznik stołowy, możliwość zapisania trzech pozycji, cyfrowy wskaźnik wysokości z przewodem doprowadzającym 2 m
Instrukcja obsługi i montażu

Właściwości

Numer artykułu0.0.693.90
typoszeregSystem stanowisk pracy
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 26,914 kg
Temperatura otoczenia (w hali)-5 °C ... +40 °C
Napięcie zasilania230V~ 50/60 Hz
JOP1 zestaw
Maksymalna prędkość przesuwuVmax = 25 mm/s
max. skokHmax = 410 mm
Maks. obciążalnośćF = 3000 N
momentM = 140 Nm
Przydatność do zastosowania w pomieszczeniach czystychTak

Opis

Zestaw kolumn stołowych 3 E 230V item pozwala na elektryczną regulację wysokości stołów roboczych. Trzy wytrzymałe kolumny podnoszone stanowią podstawę do tworzenia indywidualnych stanowisk pracy.
Kolumny stołowe z regulacją wysokości umożliwiają użytkownikom zachowanie ergonomicznej pozycji roboczej, bez względu na ich wzrost, a także łatwą zmianę pozycji siedzącej na stojącą.
Za pomocą trzech elektrycznych, synchronicznych kolumn stołowych można wykonywać narożne rozwiązania oraz systemy specjalne.
Włącznik stołowy z cyfrowym wskaźnikiem wysokości umożliwia ustawienie precyzyjnej wysokości roboczej. Funkcja „memory” pozwala zapisać trzy pozycje, które można ustawiać automatycznie za naciśnięciem przycisku.
Dzięki wspornikowi nogi 8 (0.0.676.18) wystarczą dwie kolumny stołowe item, aby wykonać podstawę stanowiska pracy z regulacją wysokości.
Podwójny wspornik nogi 8 (0.0.676.19) pozwala na użycie dwóch przeciwległych blatów roboczych z jednym zestawem kolumn stołowych.
Zestaw wspornika stołu 8 520x100 (0.0.676.17) służy do mocowania blatu roboczego do dwóch kolumn stołowych item przy jednym stanowisku pracy. Wytrzymałe wsporniki służą również do mocowania profili 8 jako podciąg, który ma za zadanie usztywnić blat roboczy.
W przypadku nieparzystej liczby kolumn stołowych wspornik stołu 8 520x100 (0.0.703.60) można zamówić również pojedynczo.

Wskazówki montażowe

Otwory gwintowane M10 w płytkach podłogowych nadają się do mocowania nóżek dowolnego typu.
Otwory gwintowane M6 w płytkach przyłączeniowych nadają się do mocowania profili 8 160x60 4N E za pomocą zestawów łączników automatycznych 8.

do pobrania

Dane CAD

„Zestaw kolumn stołowych 3 E 230V” to jeden zestaw produktów, zawierających ten sam artykuł 3 razy. Widok w danych CAD różni się więc od rzeczywistej zawartości listy elementów.

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
84289090