Dane techniczne
Zakres dostawy
1 kolumna, Al, anodowana, kolor naturalny, z przewodem doprowadzającym 2 m
1 Jednostka sterująca z sieciowym kablem przyłączeniowym 5 m,
1 Włącznik stołowy, możliwość zapisania trzech pozycji, cyfrowy wskaźnik wysokości z przewodem doprowadzającym 2 m
Instrukcja obsługi i montażu
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.693.89 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 10,914 kg |
Temperatura otoczenia (w hali) | -5 °C ... +40 °C |
Napięcie zasilania | 230V~ 50/60 Hz |
JOP | 1 zestaw |
Maksymalna prędkość przesuwu | Vmax = 25 mm/s |
max. skok | Hmax = 410 mm |
Maks. obciążalność | F = 1400 N |
moment | M = 140 Nm |
Przydatność do zastosowania w pomieszczeniach czystych | Tak |
Opis
Kolumny stołowe z regulacją wysokości umożliwiają użytkownikom zachowanie ergonomicznej pozycji roboczej, bez względu na ich wzrost, a także łatwą zmianę pozycji siedzącej na stojącą.
Za pomocą trzech elektrycznych, synchronicznych kolumn stołowych można wykonywać narożne rozwiązania oraz systemy specjalne.
Podwójny wspornik nogi 8 (0.0.676.19) pozwala na użycie dwóch przeciwległych blatów roboczych z jednym zestawem kolumn stołowych.
W przypadku nieparzystej liczby kolumn stołowych wspornik stołu 8 520x100 (0.0.703.60) można zamówić również pojedynczo.
Wskazówki montażowe
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
84289090