Tworzywo sztuczne pro
Wybrany wariant

Tworzywo sztuczne 4mm pro, kolor biały, zbliżony do RAL 9016
0.0.725.74
0.0.725.74
Dane techniczne
Wskazówka techniczna
tolerancja grubości ± 8%
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.725.74 |
|---|---|
| Odporność na ESD | Nie |
| waga powierzchni specjalnych | m = 5,4 kg/m2 |
| JOP | 1 sztuka wymiar płyty ok. 2550x1860 mm |
| materiał | Materiał kompozytowy HPL |
| Kolor | kolor biały, zbliżony do RAL 9016 |
| Przydatność do zastosowania w pomieszczeniach czystych | Tak |
Opis
Utwardzona powierzchnia charakteryzuje się wysoką chemiczną odpornością na agresywne środki czyszczące. To tworzywo wytrzymałe jest również na zamgławianie nadtlenkiem wodoru (H2O2).
Płyty HPL wyróżniają się ponadto bardzo dobrą odpornością na ścieranie i uderzenie, w tym również w obszarze krawędzi. Tworzywo sztuczne pro nie jest podatne na zarysowanie ani korozję, dlatego chętnie używane jest w często używanych obszarach roboczych jako alternatywa dla powierzchni ze stali nierdzewnej.
Zamknięta powierzchnia trwale redukuje zjawisko odgazowania lotnych związków organicznych (LZO).
Wskazówka: Do momentu montażu płyty z tworzywa sztucznego należy transportować i przechowywać w pozycji leżącej.
- odporność chemiczną
- łatwość czyszczenia
- H2O2- zamgławianie
- zjawisko odgazowania lotnych związków organicznych (LZO)
Warianty
Sortuj wg
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2520 | Width: 50 ... 1830 | Counter thickness: 4 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2550 | Width: 1860 | Counter thickness: 4 mm | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2520 | Width: 50 ... 1830 | Counter thickness: 10 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2550 | Width: 1860 | Counter thickness: 10 mm |
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360490
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
Kod taryfy celnej
39219030
Tworzywo sztuczne pro
Wybrany wariant

Tworzywo sztuczne 4mm pro, kolor biały, zbliżony do RAL 9016
0.0.725.74
0.0.725.74