powierzchnie zamknięte


Wybrany wariant
Tworzywo sztuczne 4mm ESD, kolor szary zbliż. do RAL 7035 (0.0.614.86)
Tworzywo sztuczne 4mm ESD, kolor szary zbliż. do RAL 7035
0.0.614.86
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Wskazówka techniczna

tolerancja grubości ± 8%

Właściwości

Numer artykułu0.0.614.86
Odporność na ESDTak
waga powierzchni specjalnychm = 5,7 kg/m2
JOP1 sztuka wymiar płyty ok. 2440x1220 mm
materiałlaminat celulozowy nasycony żywicą syntetyczną
Kolorkolor szary zbliż. do RAL 7035

Opis

Płyta z tworzywa sztucznego o właściwościach odprowadzających ładunki elektrostatyczne jest specjalną wersją stosowaną do wyposażenia stanowisk roboczych w miejscach, gdzie obsługa elektronicznych elementów wymaga podjęcia szczególnych czynności ochronnych (EPA = Electrostatic Protected Area).
Niewielka oporność upływowa (7,5x105Ω < R < 109 Ω) nie tylko na powierzchni płyty, lecz również w jej rdzeniu pozwala na jej stosowanie jako blat stołu bez konieczności stosowania dodatkowej przewodzącej okleiny. Tworzywo sztuczne stosowane jest również do budowy podajników frezowanych lub owiercanych, których krawędź skrawająca posiada takie same właściwości rozpraszające jak powierzchnie zewnętrzne.
Odporność na działanie czynników mechanicznych, termicznych i chemicznych odpowiada standardowej wersji antystatycznej. Właściwość odprowadzania ładunków elektrostatycznych może prowadzić do nieznacznego odchylenia w tonacji warstwy pokrywającej i rdzenia materiału.
Wskazówka:
Elementy powierzchniowe wykonane z tworzywa sztucznego należy do momentu montażu przechowywać w pozycji leżącej. Na skutek nieprawidłowego przechowywania tworzywo może się odkształcić pod wpływem własnego ciężaru.

Warianty

Sortuj wg

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2410Breite:  50 ... 1190Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  StückLänge:  2440 Breite:  1220 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7030 (Steingrau) RAL 7030 (Steingrau)
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7030 (Steingrau) RAL 7030 (Steingrau)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 5014 (Taubenblau) RAL 5014 (Taubenblau)
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 5014 (Taubenblau) RAL 5014 (Taubenblau)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 3000 (Feuerrot) RAL 3000 (Feuerrot)
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 3000 (Feuerrot) RAL 3000 (Feuerrot)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 9017 (Verkehrsschwarz) RAL 9017 (Verkehrsschwarz)
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 9017 (Verkehrsschwarz) RAL 9017 (Verkehrsschwarz)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 9016 (Verkehrsweiß) RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  anthrazit anthrazit
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 9016 (Verkehrsweiß) RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  anthrazit anthrazit
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 2040Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 9003 (Signalweiß) RAL 9003 (Signalweiß)
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  2070 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 9003 (Signalweiß) RAL 9003 (Signalweiß)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 9016 (Verkehrsweiß) RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 9016 (Verkehrsweiß) RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2410Breite:  50 ... 1190Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  StückLänge:  2440 Breite:  1220 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 9017 (Verkehrsschwarz) RAL 9017 (Verkehrsschwarz)
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 9017 (Verkehrsschwarz) RAL 9017 (Verkehrsschwarz)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2410Breite:  50 ... 1190Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  StückLänge:  2440 Breite:  1220 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7030 (Steingrau) RAL 7030 (Steingrau)
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7030 (Steingrau) RAL 7030 (Steingrau)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 5014 (Taubenblau) RAL 5014 (Taubenblau)
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 5014 (Taubenblau) RAL 5014 (Taubenblau)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 9017 (Verkehrsschwarz) RAL 9017 (Verkehrsschwarz)
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 9017 (Verkehrsschwarz) RAL 9017 (Verkehrsschwarz)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 9016 (Verkehrsweiß) RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 9016 (Verkehrsweiß) RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2770Breite:  50 ... 1820Material:  VollkunststoffFarbe:  anthrazit anthrazit
Liefereinheit:  StückLänge:  2800 Breite:  1850 Material:  VollkunststoffFarbe:  anthrazit anthrazit
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2410Breite:  50 ... 1190Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  StückLänge:  2440 Breite:  1220 Material:  VollkunststoffFarbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2000Material:  Acrylglas XTFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas XTFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2020Material:  Acrylglas XTFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas XTFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2020Material:  Acrylglas XTFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas XTFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2000Material:  Acrylglas XTFarbe:  rauchfarben getönt rauchfarben getönt
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas XTFarbe:  rauchfarben getönt rauchfarben getönt
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2000Material:  Acrylglas GSFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas GSFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2000Material:  Acrylglas GSFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas GSFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2000Material:  Acrylglas GSFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas GSFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2000Material:  Acrylglas GSFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2030 Material:  Acrylglas GSFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2020Material:  PET-GFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2050 Material:  PET-GFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2020Material:  PET-GFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2050 Material:  PET-GFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2020Material:  PET-GFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2050 Material:  PET-GFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2020Material:  PET-GFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2050 Material:  PET-GFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2020Material:  PolycarbonatFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2050 Material:  PolycarbonatFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2020Material:  PolycarbonatFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2050 Material:  PolycarbonatFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2020Material:  PolycarbonatFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2050 Material:  PolycarbonatFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2970Breite:  50 ... 1970Material:  PolycarbonatFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Breite:  2000 Material:  PolycarbonatFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2020Material:  PolycarbonatFarbe:  rauchfarben getönt rauchfarben getönt
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2050 Material:  PolycarbonatFarbe:  rauchfarben getönt rauchfarben getönt
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2020Material:  PolycarbonatFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2050 Material:  PolycarbonatFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2020Material:  PolycarbonatFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2050 Material:  PolycarbonatFarbe:  klar klar
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3020Breite:  50 ... 2020Material:  PolycarbonatFarbe:  rauchfarben getönt rauchfarben getönt
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2050 Material:  PolycarbonatFarbe:  rauchfarben getönt rauchfarben getönt
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 1970Breite:  50 ... 970Material:  PolyethylenFarbe:  RAL 9005 (Tiefschwarz) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Breite:  1000 Material:  PolyethylenFarbe:  RAL 9005 (Tiefschwarz) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 1983Breite:  50 ... 973Material:  PolyethylenFarbe:  RAL 9004 (Signalschwarz) RAL 9004 (Signalschwarz)
Liefereinheit:  StückLänge:  2013 Breite:  1003 Material:  PolyethylenFarbe:  RAL 9004 (Signalschwarz) RAL 9004 (Signalschwarz)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 1983Breite:  50 ... 973Material:  PolyethylenFarbe:  RAL 9005 (Tiefschwarz) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Liefereinheit:  StückLänge:  2013 Breite:  1003 Material:  PolyethylenFarbe:  RAL 9005 (Tiefschwarz) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 1983Breite:  50 ... 973Material:  PolyethylenFarbe:  RAL 9005 (Tiefschwarz) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Liefereinheit:  StückLänge:  2013 Breite:  1003 Material:  PolyethylenFarbe:  RAL 9005 (Tiefschwarz) RAL 9005 (Tiefschwarz)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2920Breite:  50 ... 1470Material:  Al-PE CompoundFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Breite:  1500 Material:  Al-PE CompoundFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2970Breite:  50 ... 1470Material:  AlMg1Farbe:  blank blank
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Breite:  1500 Material:  AlMg1Farbe:  blank blank
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2970Breite:  50 ... 1470Material:  AlMg1Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Breite:  1500 Material:  AlMg1Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3010Breite:  50 ... 2010Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  grau grau
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2050 Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  grau grau
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3010Breite:  50 ... 2010Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  grau grau
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2050 Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  grau grau
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3010Breite:  50 ... 2010Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  weiß weiß
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2050 Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  weiß weiß
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 3010Breite:  50 ... 2010Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  RAL 7042 (Verkehrsgrau) RAL 7042 (Verkehrsgrau)
Liefereinheit:  StückLänge:  3050 Breite:  2050 Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  RAL 7042 (Verkehrsgrau) RAL 7042 (Verkehrsgrau)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2260Breite:  50 ... 1560Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  RAL 7046 (Telegrau) RAL 7046 (Telegrau)
Liefereinheit:  StückLänge:  2300 Breite:  1600 Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  RAL 7046 (Telegrau) RAL 7046 (Telegrau)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2260Breite:  50 ... 1560Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  schwarz schwarz
Liefereinheit:  StückLänge:  2300 Breite:  1600 Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  schwarz schwarz
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2260Breite:  50 ... 1560Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  RAL 7046 (Telegrau) RAL 7046 (Telegrau)
Liefereinheit:  StückLänge:  2300 Breite:  1600 Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  RAL 7046 (Telegrau) RAL 7046 (Telegrau)
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 2260Breite:  50 ... 1560Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  schwarz schwarz
Liefereinheit:  StückLänge:  2300 Breite:  1600 Material:  Polypropylen (PP)Farbe:  schwarz schwarz

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
Kod taryfy celnej
39219030