item
powierzchnie zamknięte

powierzchnie zamknięte


Zobacz wszystkie 134 warianty
Na zapytanie

Dane techniczne

Właściwości

Numer artykułu 0.0.658.38
właściwość kolor szary
ESD Odporność na ESD = Nie
waga powierzchni specjalnych m = 0,9 kg/m2
JOP 1 sztuka wymiar płyty ok. 3050x2050 mm
materiał PP

Opis

Jeśli trzeba działać szybko lub wobec ścianki działowej nie występują wysokie wymogi bezpieczeństwa, płyty komorowe będą najlepszym wyborem. Lekkie elementy powierzchniowe z łatwego w utrzymaniu propylenu można odpowiednio dociąć nożem i zamocować kilkoma ruchami ręki. Dzięki temu w mgnieniu oka powstaje podłoże, przykładowo pod listwę rolkową lub zabezpieczenie przeciwbryzgowe pomiędzy profilami.
Takie płyty można łatwo zginać wzdłuż komory. Do zastosowań z wyższymi wymogami wobec obciążalności item oferuje szeroki wybór innych elementów powierzchniowych.

Warianty

Sortuj wg

Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2410 Szerokość:  50 ... 1190 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2440 Szerokość:  1220 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7030 (szary kamienny) RAL 7030 (szary kamienny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7030 (szary kamienny) RAL 7030 (szary kamienny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 1003 (żółty sygnałowy) RAL 1003 (żółty sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 1003 (żółty sygnałowy) RAL 1003 (żółty sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 5014 (popielaty) RAL 5014 (popielaty)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 5014 (popielaty) RAL 5014 (popielaty)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 6011 (zielony rezedowy) RAL 6011 (zielony rezedowy)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 6011 (zielony rezedowy) RAL 6011 (zielony rezedowy)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 3000 (czerwony ognisty) RAL 3000 (czerwony ognisty)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 3000 (czerwony ognisty) RAL 3000 (czerwony ognisty)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9017 (czarny komunikacyjny) RAL 9017 (czarny komunikacyjny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9017 (czarny komunikacyjny) RAL 9017 (czarny komunikacyjny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9016 (biały komunikacyjny) RAL 9016 (biały komunikacyjny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9016 (biały komunikacyjny) RAL 9016 (biały komunikacyjny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  Antracyt Antracyt
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  Antracyt Antracyt
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 2040 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9003 (biały sygnałowy) RAL 9003 (biały sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  2070 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9003 (biały sygnałowy) RAL 9003 (biały sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2410 Szerokość:  50 ... 1190 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2440 Szerokość:  1220 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7030 (szary kamienny) RAL 7030 (szary kamienny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7030 (szary kamienny) RAL 7030 (szary kamienny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 1003 (żółty sygnałowy) RAL 1003 (żółty sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 1003 (żółty sygnałowy) RAL 1003 (żółty sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 5014 (popielaty) RAL 5014 (popielaty)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 5014 (popielaty) RAL 5014 (popielaty)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 6011 (zielony rezedowy) RAL 6011 (zielony rezedowy)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 6011 (zielony rezedowy) RAL 6011 (zielony rezedowy)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 3000 (czerwony ognisty) RAL 3000 (czerwony ognisty)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 3000 (czerwony ognisty) RAL 3000 (czerwony ognisty)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9017 (czarny komunikacyjny) RAL 9017 (czarny komunikacyjny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9017 (czarny komunikacyjny) RAL 9017 (czarny komunikacyjny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9016 (biały komunikacyjny) RAL 9016 (biały komunikacyjny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9016 (biały komunikacyjny) RAL 9016 (biały komunikacyjny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  Antracyt Antracyt
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  Antracyt Antracyt
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2410 Szerokość:  50 ... 1190 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2440 Szerokość:  1220 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2000 Materiał:  Szkło akrylowe XT Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe XT Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  Szkło akrylowe XT Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe XT Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  Szkło akrylowe XT Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe XT Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2000 Materiał:  Szkło akrylowe XT Kolor:  kolor dymny przyciemniany kolor dymny przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe XT Kolor:  kolor dymny przyciemniany kolor dymny przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2000 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  kolor szkła przyciemniany kolor szkła przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  kolor szkła przyciemniany kolor szkła przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2000 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  kolor opal przyciemniany kolor opal przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  kolor opal przyciemniany kolor opal przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2000 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  kolor dymny przyciemniany kolor dymny przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  kolor dymny przyciemniany kolor dymny przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2000 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2000 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2000 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2000 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  kolor dymny przyciemniany kolor dymny przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  kolor dymny przyciemniany kolor dymny przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  PET-G Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  PET-G Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  PET-G Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  PET-G Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  PET-G Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  PET-G Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  PET-G Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  PET-G Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2970 Szerokość:  50 ... 1970 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3000 Szerokość:  2000 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  kolor dymny przyciemniany kolor dymny przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  kolor dymny przyciemniany kolor dymny przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  kolor dymny przyciemniany kolor dymny przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  kolor dymny przyciemniany kolor dymny przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 1970 Szerokość:  50 ... 970 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9004 (czarny sygnałowy) RAL 9004 (czarny sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2000 Szerokość:  1000 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9004 (czarny sygnałowy) RAL 9004 (czarny sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 1970 Szerokość:  50 ... 970 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2000 Szerokość:  1000 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 1970 Szerokość:  50 ... 970 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2000 Szerokość:  1000 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 1983 Szerokość:  50 ... 973 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9004 (czarny sygnałowy) RAL 9004 (czarny sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2013 Szerokość:  1003 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9004 (czarny sygnałowy) RAL 9004 (czarny sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 1983 Szerokość:  50 ... 973 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2013 Szerokość:  1003 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 1983 Szerokość:  50 ... 973 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2013 Szerokość:  1003 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 1983 Szerokość:  50 ... 973 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9004 (czarny sygnałowy) RAL 9004 (czarny sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2013 Szerokość:  1003 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9004 (czarny sygnałowy) RAL 9004 (czarny sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 1983 Szerokość:  50 ... 973 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2013 Szerokość:  1003 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 1983 Szerokość:  50 ... 973 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2013 Szerokość:  1003 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2920 Szerokość:  50 ... 1470 Materiał:  Kompozyt Al-PE Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3000 Szerokość:  1500 Materiał:  Kompozyt Al-PE Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2970 Szerokość:  50 ... 1470 Materiał:  AlMg1 Kolor:  Gładki Gładki
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3000 Szerokość:  1500 Materiał:  AlMg1 Kolor:  Gładki Gładki
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2970 Szerokość:  50 ... 1470 Materiał:  AlMg1 Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3000 Szerokość:  1500 Materiał:  AlMg1 Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3010 Szerokość:  50 ... 2010 Materiał:  Polipropylen Kolor:  k. szary k. szary
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  Polipropylen Kolor:  k. szary k. szary
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3010 Szerokość:  50 ... 2010 Materiał:  Polipropylen Kolor:  k. biały k. biały
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  Polipropylen Kolor:  k. biały k. biały
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3010 Szerokość:  50 ... 2010 Materiał:  Polipropylen Kolor:  k. szary k. szary
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  Polipropylen Kolor:  k. szary k. szary
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3010 Szerokość:  50 ... 2010 Materiał:  Polipropylen Kolor:  k. biały k. biały
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  Polipropylen Kolor:  k. biały k. biały
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3010 Szerokość:  50 ... 2010 Materiał:  Polipropylen Kolor:  RAL 7042 (kolor szary jasny) RAL 7042 (kolor szary jasny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  Polipropylen Kolor:  RAL 7042 (kolor szary jasny) RAL 7042 (kolor szary jasny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2260 Szerokość:  50 ... 1560 Materiał:  Polipropylen Kolor:  RAL 7046 (k. szary ciemniejszy) RAL 7046 (k. szary ciemniejszy)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2300 Szerokość:  1600 Materiał:  Polipropylen Kolor:  RAL 7046 (k. szary ciemniejszy) RAL 7046 (k. szary ciemniejszy)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2260 Szerokość:  50 ... 1560 Materiał:  Polipropylen Kolor:  k. czarny k. czarny
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2300 Szerokość:  1600 Materiał:  Polipropylen Kolor:  k. czarny k. czarny
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2260 Szerokość:  50 ... 1560 Materiał:  Polipropylen Kolor:  RAL 7046 (k. szary ciemniejszy) RAL 7046 (k. szary ciemniejszy)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2300 Szerokość:  1600 Materiał:  Polipropylen Kolor:  RAL 7046 (k. szary ciemniejszy) RAL 7046 (k. szary ciemniejszy)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2260 Szerokość:  50 ... 1560 Materiał:  Polipropylen Kolor:  k. czarny k. czarny
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2300 Szerokość:  1600 Materiał:  Polipropylen Kolor:  k. czarny k. czarny

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360490
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
Kod taryfy celnej
39202080