item
powierzchnie zamknięte

powierzchnie zamknięte


Zobacz wszystkie 134 warianty
50 3020
50 2020
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe

Ten produkt jest dostępny jeszcze tylko przez krótki czas.

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

tolerancja grubości ± 10%

Właściwości

Numer artykułu 0.0.026.46
właściwość odcień dymny
ESD Odporność na ESD = Nie
waga powierzchni specjalnych m = 9,52 kg/m2
JOP przycięcie max. 3020x2020 mm
materiał PMMA

Opis

Szkło akrylowe to sztywne i przezroczyste tworzywo, które zwykle jest bezbarwne i wyjątkowo przejrzyste. Z tego względu nadaje się do wszelkich zastosowań przepuszczających lub rozszczepiających światło i kolory.
Ponieważ jest odporne na liczne agresywnie działające środki chemiczne, bardzo dobrze nadaje się do produktów odpornych na działanie światła i warunków atmosferycznych. Płyty ze szkła akrylowego można poddawać różnego rodzaju obróbce przemysłowej, produkcyjnej lub artystycznej.
Płyty ze szkła akrylowego firmy item wykonywane są metodą odlewania gwarantującą zachowanie najwyższych właściwości optycznych. Dzięki polerowaniu można nadać tym powierzchniom bardzo wysoki połysk.
W porównaniu do płyt odlewanych ekstrudowane szkło akrylowe XT wykazuje nieznacznie słabsze parametry mechaniczne i termiczne oraz właściwości optyczne. W wielu przypadkach może stanowić ekonomiczną alternatywę dla płyt odlewanych.
W przypadku stosowania płyt ze szkła akrylowego w połączeniu z innymi materiałami (aluminium, stal) należy uwzględnić różne współczynniki rozszerzalności cieplnej. Wartości parametrów odnoszą się zwykle do pomiarów przeprowadzonych w oparciu o bezbarwne, przezroczyste próbki.
Szkło akrylowe jest odporne na wodę, alkalia oraz wodne roztwory soli nieorganicznych. Niektóre rozcieńczone kwasy działają agresywnie na szkło akrylowe, np. kwas cyjanowodorowy oraz fluorowodór, ale również kwas siarkowy, azotowy oraz chromowy.

Warianty

Sortuj wg

Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2410 Szerokość:  50 ... 1190 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2440 Szerokość:  1220 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7030 (szary kamienny) RAL 7030 (szary kamienny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7030 (szary kamienny) RAL 7030 (szary kamienny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 1003 (żółty sygnałowy) RAL 1003 (żółty sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 1003 (żółty sygnałowy) RAL 1003 (żółty sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 5014 (popielaty) RAL 5014 (popielaty)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 5014 (popielaty) RAL 5014 (popielaty)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 6011 (zielony rezedowy) RAL 6011 (zielony rezedowy)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 6011 (zielony rezedowy) RAL 6011 (zielony rezedowy)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 3000 (czerwony ognisty) RAL 3000 (czerwony ognisty)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 3000 (czerwony ognisty) RAL 3000 (czerwony ognisty)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9017 (czarny komunikacyjny) RAL 9017 (czarny komunikacyjny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9017 (czarny komunikacyjny) RAL 9017 (czarny komunikacyjny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9016 (biały komunikacyjny) RAL 9016 (biały komunikacyjny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9016 (biały komunikacyjny) RAL 9016 (biały komunikacyjny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  Antracyt Antracyt
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  Antracyt Antracyt
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 2040 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9003 (biały sygnałowy) RAL 9003 (biały sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  2070 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9003 (biały sygnałowy) RAL 9003 (biały sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2410 Szerokość:  50 ... 1190 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2440 Szerokość:  1220 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7030 (szary kamienny) RAL 7030 (szary kamienny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7030 (szary kamienny) RAL 7030 (szary kamienny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 1003 (żółty sygnałowy) RAL 1003 (żółty sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 1003 (żółty sygnałowy) RAL 1003 (żółty sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 5014 (popielaty) RAL 5014 (popielaty)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 5014 (popielaty) RAL 5014 (popielaty)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 6011 (zielony rezedowy) RAL 6011 (zielony rezedowy)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 6011 (zielony rezedowy) RAL 6011 (zielony rezedowy)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 3000 (czerwony ognisty) RAL 3000 (czerwony ognisty)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 3000 (czerwony ognisty) RAL 3000 (czerwony ognisty)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9017 (czarny komunikacyjny) RAL 9017 (czarny komunikacyjny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9017 (czarny komunikacyjny) RAL 9017 (czarny komunikacyjny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9016 (biały komunikacyjny) RAL 9016 (biały komunikacyjny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9016 (biały komunikacyjny) RAL 9016 (biały komunikacyjny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2770 Szerokość:  50 ... 1820 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  Antracyt Antracyt
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  Antracyt Antracyt
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2410 Szerokość:  50 ... 1190 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2440 Szerokość:  1220 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2000 Materiał:  Szkło akrylowe XT Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe XT Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  Szkło akrylowe XT Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe XT Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  Szkło akrylowe XT Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe XT Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2000 Materiał:  Szkło akrylowe XT Kolor:  kolor dymny przyciemniany kolor dymny przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe XT Kolor:  kolor dymny przyciemniany kolor dymny przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2000 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  kolor szkła przyciemniany kolor szkła przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  kolor szkła przyciemniany kolor szkła przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2000 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  kolor opal przyciemniany kolor opal przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  kolor opal przyciemniany kolor opal przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2000 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  kolor dymny przyciemniany kolor dymny przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  kolor dymny przyciemniany kolor dymny przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2000 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2000 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2000 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2000 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  kolor dymny przyciemniany kolor dymny przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe GS Kolor:  kolor dymny przyciemniany kolor dymny przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  PET-G Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  PET-G Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  PET-G Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  PET-G Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  PET-G Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  PET-G Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  PET-G Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  PET-G Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2970 Szerokość:  50 ... 1970 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3000 Szerokość:  2000 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  kolor dymny przyciemniany kolor dymny przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  kolor dymny przyciemniany kolor dymny przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3020 Szerokość:  50 ... 2020 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  kolor dymny przyciemniany kolor dymny przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  Poliwęglan Kolor:  kolor dymny przyciemniany kolor dymny przyciemniany
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 1970 Szerokość:  50 ... 970 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9004 (czarny sygnałowy) RAL 9004 (czarny sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2000 Szerokość:  1000 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9004 (czarny sygnałowy) RAL 9004 (czarny sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 1970 Szerokość:  50 ... 970 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2000 Szerokość:  1000 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 1970 Szerokość:  50 ... 970 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2000 Szerokość:  1000 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 1983 Szerokość:  50 ... 973 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9004 (czarny sygnałowy) RAL 9004 (czarny sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2013 Szerokość:  1003 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9004 (czarny sygnałowy) RAL 9004 (czarny sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 1983 Szerokość:  50 ... 973 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2013 Szerokość:  1003 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 1983 Szerokość:  50 ... 973 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2013 Szerokość:  1003 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 1983 Szerokość:  50 ... 973 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9004 (czarny sygnałowy) RAL 9004 (czarny sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2013 Szerokość:  1003 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9004 (czarny sygnałowy) RAL 9004 (czarny sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 1983 Szerokość:  50 ... 973 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2013 Szerokość:  1003 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 1983 Szerokość:  50 ... 973 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2013 Szerokość:  1003 Materiał:  Polietylen Kolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2920 Szerokość:  50 ... 1470 Materiał:  Kompozyt Al-PE Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3000 Szerokość:  1500 Materiał:  Kompozyt Al-PE Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2970 Szerokość:  50 ... 1470 Materiał:  AlMg1 Kolor:  Gładki Gładki
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3000 Szerokość:  1500 Materiał:  AlMg1 Kolor:  Gładki Gładki
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2970 Szerokość:  50 ... 1470 Materiał:  AlMg1 Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3000 Szerokość:  1500 Materiał:  AlMg1 Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3010 Szerokość:  50 ... 2010 Materiał:  Polipropylen Kolor:  k. szary k. szary
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  Polipropylen Kolor:  k. szary k. szary
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3010 Szerokość:  50 ... 2010 Materiał:  Polipropylen Kolor:  k. biały k. biały
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  Polipropylen Kolor:  k. biały k. biały
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3010 Szerokość:  50 ... 2010 Materiał:  Polipropylen Kolor:  k. szary k. szary
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  Polipropylen Kolor:  k. szary k. szary
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3010 Szerokość:  50 ... 2010 Materiał:  Polipropylen Kolor:  k. biały k. biały
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  Polipropylen Kolor:  k. biały k. biały
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 3010 Szerokość:  50 ... 2010 Materiał:  Polipropylen Kolor:  RAL 7042 (kolor szary jasny) RAL 7042 (kolor szary jasny)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  Polipropylen Kolor:  RAL 7042 (kolor szary jasny) RAL 7042 (kolor szary jasny)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2260 Szerokość:  50 ... 1560 Materiał:  Polipropylen Kolor:  RAL 7046 (k. szary ciemniejszy) RAL 7046 (k. szary ciemniejszy)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2300 Szerokość:  1600 Materiał:  Polipropylen Kolor:  RAL 7046 (k. szary ciemniejszy) RAL 7046 (k. szary ciemniejszy)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2260 Szerokość:  50 ... 1560 Materiał:  Polipropylen Kolor:  k. czarny k. czarny
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2300 Szerokość:  1600 Materiał:  Polipropylen Kolor:  k. czarny k. czarny
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2260 Szerokość:  50 ... 1560 Materiał:  Polipropylen Kolor:  RAL 7046 (k. szary ciemniejszy) RAL 7046 (k. szary ciemniejszy)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2300 Szerokość:  1600 Materiał:  Polipropylen Kolor:  RAL 7046 (k. szary ciemniejszy) RAL 7046 (k. szary ciemniejszy)
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  50 ... 2260 Szerokość:  50 ... 1560 Materiał:  Polipropylen Kolor:  k. czarny k. czarny
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  2300 Szerokość:  1600 Materiał:  Polipropylen Kolor:  k. czarny k. czarny

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 4.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.0
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 7.1
35030401
Kod taryfy celnej
39205100