Płyta do zestawu wspornika
Wybrany wariant

Płyta 25-900x450 do zestawu wspornika 8 420-45°, kolor szary zbliż. do RAL 7035
0.0.694.86
0.0.694.86
Dane techniczne
Zakres dostawy
płyta 25-900x450 powlekana tworzywem sztucznym
8 muf z gwintem 12x15 M6 (zamontowane)
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.694.86 |
|---|---|
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 6 kg |
| JOP | 1 zestaw |
| Kolor | kolor szary zbliż. do RAL 7035 |
Opis
Płyta posiada pod spodem nakrętki wkręcane M6, dzięki którym można ją przykręcić do wspornika bez dodatkowej obróbki. Małymi nakładami można stworzyć dodatkowe miejsce do pracy.
Warianty
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
44101130
Płyta do zestawu wspornika
Wybrany wariant

Płyta 25-900x450 do zestawu wspornika 8 420-45°, kolor szary zbliż. do RAL 7035
0.0.694.86
0.0.694.86