Dane techniczne
Zakres dostawy
1 wspornik płyty, wersja prawa, białe aluminium zbliżone do RAL9006
1 wspornik płyty, wersja lewa, białe aluminium zbliżone do RAL9006
6 śrub z łbem kulistym ISO 7380-M8x16, St, ocynk.
8 śrub z łbem walcowym DIN 912-M6x18, St, ocynk.
2 wpusty przesuwne 8 St M8, ocynk.
2 wpusty przesuwne 8 St 2xM8-36, ocynk.
8 podkładek ISO 7089 - 6 - 200 HV, ocynk.
6 podkładek ISO 7089 - 8 - 200 HV, ocynk.
instrukcja obsługi i montażu
Wskazówka techniczna
nośność: 50 kg
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.686.19 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 2,2 kg |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Zestaw wspornika płyty składa się z dwóch wsporników. Zestaw montowany jest w rowkach profilu instalacyjnego kolumny 8 160x160 K76 na żądanej wysokości. Bez ograniczeń można korzystać ze wszystkich funkcji profilu instalacyjnego kolumny.
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
94039990