Płyta do zestawu wspornika
Wybrany wariant

Płyta OCTA 25-1110x555 do zestawu wspornika 8 420-45°, kolor szary zbliż. do RAL 7035
0.0.696.79
0.0.696.79
Dane techniczne
Zakres dostawy
płyta OCTA 25-1110x555 powlekana tworzywem sztucznym
8 muf z gwintem 12x15 M6 (zamontowane)
2 mufy z gwintem 14x15 M8 (zamontowane)
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.696.79 |
|---|---|
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 8 kg |
| JOP | 1 zestaw |
| Kolor | kolor szary zbliż. do RAL 7035 |
Opis
Płyta posiada pod spodem nakrętki wkręcane M6 służące do szybkiego i solidnego montażu zestawu wspornika 8 420-45°.
Połączenie dwóch płyt OCTA 25 należy ustabilizować za pomocą dwóch płytek łączących 8 80x40 St (0.0.692.16) oraz czterech śrub z łbem stożkowym DIN 7991 M8x18 (8.0.008.84), aby uzyskać optymalne wyrównanie.
Warianty
Sortuj wg
| Kontur: | |
| Kontur: |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
44101130
Płyta do zestawu wspornika
Wybrany wariant

Płyta OCTA 25-1110x555 do zestawu wspornika 8 420-45°, kolor szary zbliż. do RAL 7035
0.0.696.79
0.0.696.79