Płytka łącząca
Wybrany wariant

Płytka mocująca 8 120x40, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.687.82
0.0.687.82
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.687.82 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 163 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | St |
| Kolor | białe aluminium zbliżone do RAL 9006 |
Opis
Stabilna stalowa płytka posiada 3 otwory fazowane o wymiarze modułowym 40 mm i można ją przykręcać do rowków oraz kanałów kablowych. Aby wzmocnić konstrukcję, można połączyć ze sobą maksymalnie trzy profile.
Informacja: Łatwy montaż płytki mocującej do rowka 8 zapewni zestaw mocujący 8 2-5mm ze śrubą z łbem stożkowym M8 (0.0.680.96).
Warianty
Sortuj wg
| Line: 8 | Material: Die-cast aluminium | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: ✓ | Connection type: Parallel | |
| Line: 8 | Material: Die-cast aluminium | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: ✓ | Connection type: Parallel | |
| Line: 8 | Material: Die-cast aluminium | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: X | Connection type: Right angled | |
| Line: 5 | Material: Sintered steel | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: X | Connection type: Parallel | |
| Line: 6 | Material: Sintered steel | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: X | Connection type: Parallel | |
| Line: 8 | Material: Sintered steel | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: X | Connection type: Parallel | |
| Line: 8 | Material: Steel | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: X | Connection type: Parallel | |
| Line: 8 | Material: Steel | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: X | Connection type: Parallel | |
| Line: 10 | Material: Stainless steel | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: X | Connection type: Parallel | |
| Line: 8 | Material: Die-cast aluminium | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: X | Connection type: Right angled | |
| Line: 8 | Material: Die-cast aluminium | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: X | Connection type: Right angled | |
| Line: 8 | Material: Die-cast aluminium | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: X | Connection type: Right angled | |
| Line: 8 | Material: Steel | Colour: White aluminium | ESD-safe: X | Connection type: Parallel |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73269098
Płytka łącząca
Wybrany wariant

Płytka mocująca 8 120x40, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.687.82
0.0.687.82

Aluminium, natural










White aluminium