Płytka mocująca elementów jezdno-wsporczych do ścianek
Wybrany wariant

Płyta podłogowa D400 2z, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.641.41
0.0.641.41
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.641.41 |
---|---|
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 5 kg |
JOP | 1 sztuka |
materiał | St |
Kolor | białe aluminium zbliżone do RAL 9006 |
Opis
Elegenckim rozwiązaniem jest ścianka z profilami 8 D40. Okrągły przekrój idealnie spełnia rolę profila stojakowego. Na podstawie ścianek D400 2z można zamontować dwa profile w niewielkiej odległości od siebie - przy pomocy adaptera do ścianek D40 istnieje możliwość skierowania konstrukcji w każdym kierunku i ustalenia jej w dowolnym miejscu.
Prosta obsługa: Jeden gwint w otworze rdzeniowym profilu 8 wystarcza, aby przykręcić podstawę ścianek.
Warianty
Sortuj wg
Bauform: einfach | |
Bauform: doppelt |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Kod taryfy celnej
73269098
Płytka mocująca elementów jezdno-wsporczych do ścianek
Wybrany wariant

Płyta podłogowa D400 2z, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.641.41
0.0.641.41
* Dane obowiązkowe