Dane techniczne
Zakres dostawy
1 podajnik ręcznika papierowego, St, k. białego aluminium
1 uchwyt rolki ułożyskowany kulkowo
2 śruby z łbem płaskim M6x12, St
2 wpusty przesuwne automatyczne V8 St M6, nierdz.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.697.69 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 388 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Wbudowana listwa odrywająca ułatwia łatwe oddzielanie listków perforowanego papieru. Szybka wymiana rolek.
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
21102215
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
94039910