Podkładki
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.494.45 |
|---|---|
| właściwość | ocynk. |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 1,75 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | St |
Warianty
Sortuj wg
| Kontur: | Durchmesser: ø 9 mm | Breite: - | |
| Kontur: | Durchmesser: - | Breite: 13,9 mm | |
| Kontur: | Durchmesser: - | Breite: 10,5 mm |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23090101
eCl@ss 11.0
23090102
eCl@ss 4.0
23090101
eCl@ss 5.0
23090101
eCl@ss 5.1
23090101
eCl@ss 4.1
23090101
eCl@ss 7.1
23090101
eCl@ss 6.0.1
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
Kod taryfy celnej
73182200