Podkładki rowkowe
Dane techniczne
Wskazówka techniczna
amin. = ⌀ 4 mm
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.444.42 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | ocynk. |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 3,84 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | St |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Line: 5 | Thread: M3 | Diameter: ø 3.2 mm | Diameter: 9.5 | Thickness: 1.6 | |
Line: 5 | Thread: M4 | Diameter: ø 4.2 mm | Diameter: 9.5 | Thickness: 1.6 | |
Line: 6 | Thread: M3 | Diameter: ø 3.2 mm | Diameter: 13 | Thickness: 3.3 | |
Line: 6 | Thread: M4 | Diameter: ø 4.2 mm | Diameter: 13 | Thickness: 3.3 | |
Line: 6 | Thread: M5 | Diameter: ø 5.2 mm | Diameter: 13 | Thickness: 3.3 | |
Line: 8 | Thread: M5 | Diameter: ø 5.2 mm | Diameter: 16 | Thickness: 3.4 | |
Line: 8 | Thread: M6 | Diameter: ø 6.3 mm | Diameter: 16 | Thickness: 3.4 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23090101
UNSPSC 9.0
31161815
eCl@ss 4.0
23090101
eCl@ss 4.1
23090101
eCl@ss 5.0
23090101
eCl@ss 5.1
23090101
eCl@ss 7.1
23090101
UNSPSC 7.0
31161815
eCl@ss 6.0.1
23360290
eCl@ss 11.0
23360292
Kod taryfy celnej
73269098