Podkładki rowkowe


Wybrany wariant
Podkładka rowkowa 8 D6, ocynk. (0.0.444.41)
Podkładka rowkowa 8 D6, ocynk.
0.0.444.41
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Wskazówka techniczna

amin. = ⌀ 5 mm

Właściwości

Numer artykułu0.0.444.41
typoszeregTyposzereg 8
właściwośćocynk.
Odporność na ESDNie
wagam = 3,8 g
JOP1 sztuka
materiałSt

Opis

Podkładki rowkowe służą do optymalizacji przeniesienia sił w przypadku użycia śrub w rowkach profili, których szerokość jest większa niż średnica nominalna śruby (nadają się do śrub z łbem kulistym DIN ISO 7380). Śruba może zostać dociągnięta przez otwór montażowy (podobnie jak w przypadku standardowych połączeń profili).
Podkładki rowkowe stwarzają możliwość mocowania dowolnych elementów konstrukcyjnych w sposób zakryty (łeb śruby w rowku profila, gwint w elemencie  konstrukcyjnym).
Dodatkowo umożliwiają one połączenie standardowe (bez zabezpieczenia antyrotacyjnego) profili różnych typoszeregów.

Warianty

Sortuj wg

Serie:  5Rosca:  M3Diámetro:  ø 3,2 mmDiámetro:  9.5Grosor:  1.6
Serie:  5Rosca:  M4Diámetro:  ø 4,2 mmDiámetro:  9.5Grosor:  1.6
Serie:  6Rosca:  M3Diámetro:  ø 3,2 mmDiámetro:  13Grosor:  3.3
Serie:  6Rosca:  M4Diámetro:  ø 4,2 mmDiámetro:  13Grosor:  3.3
Serie:  6Rosca:  M5Diámetro:  ø 5,2 mmDiámetro:  13Grosor:  3.3
Serie:  8Rosca:  M5Diámetro:  ø 5,2 mmDiámetro:  16Grosor:  3.4
Serie:  8Rosca:  M6Diámetro:  ø 6,3 mmDiámetro:  16Grosor:  3.4

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23090101
UNSPSC 9.0
31161815
eCl@ss 4.0
23090101
eCl@ss 4.1
23090101
eCl@ss 5.0
23090101
eCl@ss 5.1
23090101
eCl@ss 7.1
23090101
UNSPSC 7.0
31161815
eCl@ss 6.0.1
23360290
eCl@ss 11.0
23360292
Kod taryfy celnej
73269098