Podstawa cokołu 8 M20x40

0.0.719.15


Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

2 wpusty przesuwne V 8 St M6 kpl.
2 śruby z łbem stożkowym DIN 7991 M6x14
1 kołnierz podstawy cokołu 8 M20x40
1 gwint podstawy cokołu 8 M20x40

Właściwości

Numer artykułu0.0.719.15
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 265 g
JOP1 zestaw
Stan dostawyWstępnie zmontowany

Opis

Podstawa cokołu 8 M20x40 jest bardzo wytrzymała i można ją płynnie regulować w zakresie 40 mm. Podstawa wyposażona jest w zintegrowany kołnierz, dzięki któremu można przymocować ją w rowku 8. W tym celu w profilu o minimalnej wysokości 80 mm należy wykonać otwór przelotowy. Mocowanie do podłoża wykonuje się za pomocą kotwy wkręcanej SF x130 (0.0.720.66).

Wskazówki montażowe

Kolejność czynności montażowych w przypadku podstawy cokołu 8 M20x40, kotwy wkręcanej dla profili o szerokości 40 mm:
1. Wykonać otwór przelotowy ⌀24 mm (w razie potrzeby po obu stronach)
2. Osadzić i przymocować podstawę cokołu
3. Ramę wyrównać od góry za pomocą elementu sześciokątnego
4. Wykonać otwór w podłożu i go oczyścić
5. Kotwę wkręcaną osadzić od góry i wkręcić
Kolejność czynności montażowych w przypadku podstawy cokołu 8 M20x40 dla profili o szerokości 80 mm:
1. Wykonać otwór przelotowy ⌀24 mm (w razie potrzeby po obu stronach)
2. Osadzić podstawę cokołu, a kołnierz przymocować w dwóch równoległych rowkach
3. Ramę wyrównać od góry za pomocą elementu sześciokątnego
4. Kotwę wkręcaną zamontować w opisany sposób

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 7.1
23259015
eCl@ss 8.0
23259015
eCl@ss 11.0
23250607
UNSPSC 7.0
56111903
UNSPSC 9.0
56111903
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
Kod taryfy celnej
73269098