Kotwa wkręcana
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.720.66 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| właściwość | ocynk. |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 58 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | St |
Opis
Specjalnie zakończony wierzchołek oraz boczne krawędzie tnące zapewniają optymalne mocowanie dla wkrętów do betonu. Wkręty można wykręcić i ponownie ich użyć.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Długość gwintu: 60 | |
| Długość gwintu: 90 | |
| Długość gwintu: 130 | |
| Długość gwintu: 110 |
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 5.0
23152105
eCl@ss 5.1
23152105
eCl@ss 6.0.1
23152105
eCl@ss 7.1
23152105
eCl@ss 8.0
23152105
eCl@ss 11.0
23152105
eCl@ss 4.0
23150101
eCl@ss 4.1
23150101
UNSPSC 9.0
31162104
UNSPSC 7.0
31162104
Kod taryfy celnej
73181588