Kotwa wkręcana
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.688.05 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| właściwość | ocynk. |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 87 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | St |
| moment | M = 55 Nm |
Opis
W pierwszej kolejności należy wykonać w nośnym podłożu odpowiedni otwór. Następnie zamocować kotwę wkręcaną item za pomocą wkrętaka udarowego. Specjalnie zakończony wierzchołek oraz boczne krawędzie tnące zapewniają optymalne mocowanie. Wg Europejskiej Oceny Technicznej kotwa wkręcana nadaje się nawet do podłoża z betonu spękanego. Kotwy można wykręcić. Dzięki temu po demontażu konstrukcji w podłożu nie pozostaną przeszkadzające elementy.
Dostępne są kotwy wkręcane do montażu podłogowego i ściennego przeznaczone dla śrub o rozmiarze ⌀6, ⌀8 oraz ⌀10.
1. Przy użyciu wiertarki udarowej z wiertłem do kamienia wywiercić otwór o odpowiedniej głębokości.
2. Odkurzyć wywiercony otwór; zwierciny można także usunąć przy użyciu pompki do wydmuchiwania.
3. Kotwy wkręcane SF wkręcić w podłoże betonowe za pomocą wkrętarki udarowej.
Warianty
Sortuj wg
| Thread length: 60 | |
| Thread length: 90 | |
| Thread length: 130 | |
| Thread length: 110 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 5.1
23152105
eCl@ss 7.1
23152105
eCl@ss 11.0
23152105
eCl@ss 5.0
23152105
eCl@ss 6.0.1
23152105
eCl@ss 8.0
23152105
eCl@ss 4.1
23150101
eCl@ss 4.0
23150101
UNSPSC 9.0
31162104
UNSPSC 7.0
31162104
Kod taryfy celnej
73181499