Podwójne ramię przegubowe 8 80 695 ciężkie

0.0.651.33


Dane techniczne

System stołów roboczych
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

profil 8 80x40 4N 180 E
2 profile 8 40x40 3N lekkie
przegub przyłączeniowy 80
2 przeguby podwójne 80
pokrywa przyłączeniowa, PA, kolor szary
3 płytki przyłączeniowe, Al, kolor natur
3 śruby z łbem kulistym M8x22, St, ocynk.
3 wpusty przesuwne 8 St M8, ocynk
Instrukcja użytkowania i montażu
Fmaks. = 250 N

Właściwości

Numer artykułu0.0.651.33
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDTak
wagam = 4,2 kg
siła max.Fmax. = 250 N
JOP1 zestaw

Opis

Gdy chodzi o kombinację dużego zasięgu i wysokiej obciążalności, podwójne ramię wychylne 8 80 695 w wersji ciężkiej to najlepszy wybór. Jego wzmocnione przeguby dopuszczają obciążenie pionowe nawet do 250 N. Można je wychylić do praktycznie każdego położenia i ustalić w żądanej pozycji. Dzięki temu narzędzia i materiały robocze są zawsze w zasięgu ręki.
Wskazówka:
Przeguby cierne ramion wychylnych są dostępne do indywidualnych konstrukcji oraz jako pojedyncze komponenty systemu modułowego MB.

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
Kod taryfy celnej
84879090