Blok paska zębatego


Wybrany wariant
Blok paska zębatego 8 80 R50 II z otworem (0.0.426.21)
Blok paska zębatego 8 80 R50 II z otworem
0.0.426.21
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

blok paska zębatego, Al, czarny
ułożyskowane tocznie zębate koło pasowe z otworem ⌀ 16H7, do max ⌀ 36 mm, długość klina 75 mm

Wskazówka techniczna

jeden obrót odpowiada 280 mm
promień skuteczny rw = 44,6 mm
moment tarcia przy 1‰ naprężeniu wstępnym paska zębatego:
MR = 1,05 Nm
max obciążenie: MD = 92 Nm
długość paska zębatego wewnątrz bloku paska zębatego przy
nawrocie o 90°: 220 mm
nawrót o 180°: 300 mm
podziałka pasa zębatego p = 10 mm     liczba zębów z = 28

Właściwości

Numer artykułu0.0.426.21
typoszeregTyposzereg 8
max. moment obrotowyMmax. = 100 Nm
Odporność na ESDNie
wagam = 4,2 kg
JOP1 sztuka

Opis

Blok paska zębatego 8 80 R50 II umożliwia przyłączenie źródła napędu do paska zębatego R50 T10. Mocowany jest w otworach rdzeniowych profili typoszeregu 8 (przekrój poprzeczny od 80x80 mm).
Zębate koło pasowe bloku paska zębatego 8 80 R50 II VK32 jest zaopatrzone w wieloklinową piastę do osadzenia wałka wieloklinowego VK32.
Obudowa umożliwia przyłączenie sprzęgła D80 VK32.  
Wersja z otworem nadaje się do indywidualnej obróbki piasty do średnicy ⌀ 36 mm lub średnicy ⌀ 30 mm z wpustem pasowanym.
Przyłączenie bloku koła zębatego 8 80 R50 II przy wysokości profila 120 mm (prowadzenie zwrotne paska zębatego w pustej komorze profilu) lub przy wysokości 80 mm z wykorzystaniem zestawu łącznika standardowego 8.
W tym celu blok paska zębatego może zostać w łatwy sposób zdemontowany, zamocowany na profilu, a w końcu na nowo zamontowany.
Rozstaw wylotowy paska wynosi 80 mm.
Nawrót o 90° paska zębatego R50 T10.
Zaznaczony od wewnątrz otwór przeznaczony na przeprowadzenie paska zębatego musi zostać usunięty z zaślepienia bloku.
W przypadku, gdyby ze względów konstrukcyjnych blok paska zębatego miał być montowany bez zaślepki, długość paska zębatego wewnątrz bloku zmniejsza się o 10 mm.
W celu ochrony paska zębatego przed uszkodzeniem konieczne jest zaokrąglenie profili w miejscu połączenia z blokiem.

Warianty

Sortuj wg

Line:  5Diameter of timing pulley:  40 mmTiming Belt width:  10 mmDrive type:  spline shaft VK14
Line:  5Diameter of timing pulley:  40 mmTiming Belt width:  10 mmDrive type:  Hole ø 8H7, reborable
Line:  5Diameter of timing pulley:  40 mmTiming Belt width:  10 mmDrive type:  expanding hub coupling D12
Line:  8Diameter of timing pulley:  40 mmTiming Belt width:  25 mmDrive type:  spline shaft VK14
Line:  8Diameter of timing pulley:  40 mmTiming Belt width:  25 mmDrive type:  Hole ø 8H7, reborable
Line:  8Diameter of timing pulley:  40 mmTiming Belt width:  25 mmDrive type:  expanding hub coupling D15
Line:  8Diameter of timing pulley:  80 mmTiming Belt width:  25 mmDrive type:  spline shaft VK14
Line:  8Diameter of timing pulley:  80 mmTiming Belt width:  25 mmDrive type:  spline shaft VK32
Line:  8Diameter of timing pulley:  80 mmTiming Belt width:  25 mmDrive type:  Hole ø 11H7, reborable
Line:  8Diameter of timing pulley:  80 mmTiming Belt width:  25 mmDrive type:  expanding hub coupling D34
Line:  8Diameter of timing pulley:  80 mmTiming Belt width:  50 mmDrive type:  spline shaft VK32
Line:  8Diameter of timing pulley:  80 mmTiming Belt width:  50 mmDrive type:  Hole ø 8H7, reborable
Line:  8Diameter of timing pulley:  80 mmTiming Belt width:  50 mmDrive type:  expanding hub coupling D34

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 6.0.1
23170210
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Kod taryfy celnej
84879090