Dane techniczne
Zakres dostawy
Tuleja zaciskowa, Ms
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.616.69 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 46 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | PA |
| Kolor | kolor czarny |
Opis
Mechaniczny wskaźnik położenia wskazuje cyfrowo pozycjonowany odcinek drogi (1 obrót koła ręcznego odpowiada 1 mm odcinka drogi pozycjonowania, rozdzielczość 0,1 mm).
Elektroniczny wskaźnik położenia ma dokładność pomiaru o wartości 0,01 mm. Użytkownik może dokonać kalibracji wskaźnika, który oprócz wartości absolutnej może w prosty sposób rejestrować także wymiary składowe przebytej drogi. Poprzez zmianę przelicznika możliwe jest również odczytanie odległości między przeciwbieżnymi suwakami pozycjonera.
Wskazówka: Pozycjoner w połączeniu ze wskaźnikami położenia nie jest przyrządem pomiarowym, który może być dopuszczony do legalizacji! Jego funkcja sprowadza sie do ustalenia wcześniej wyznaczonych pozycji, np. podczas wykonywania prac montażowych.
Dodatkowe elementy na suwaku pozycjonera przymocowane są albo na zasadzie mocowania kształtowego z zabezpieczeniem przed przekręceniem w jednym z rowków profilu 8 lub też przy pomocy połączenia śrubowego (M6) dla dowolnych podzespołów.
Dzięki bocznym śrubom nastawnym wyrównany jest luz pionowy suwaka w rowku prowadnika.
Maksymalny nacisk Fx w kierunku ruchu wynosi 200 N, w kierunku prostopadłym do rowka na suwak może oddziaływać siła nacisku o wartości 100 N oraz siła Fz o wartości 50 N.
LS = H+130 mm (ze wskaźnikiem położenia)
LS = H+90 mm (bez wskaźnika położenia)
Długość przeciwbieżnego pręta gwintowanego wynosi:
LSG = H+67 mm
Obrót kołem pozycjonera w kierunku wskazówek zegara powoduje oddalenie suwaka pozycjonera od użytkownika (przeciwbieżny suwak uzupełniający odpowiednio przemieszcza się w kierunku suwaka pozycjonera).
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21020701
eCl@ss 4.0
21020701
eCl@ss 4.1
21020701
eCl@ss 5.0
21020701
eCl@ss 5.1
21020701
eCl@ss 6.0.1
21020701
UNSPSC 9.0
27112102
eCl@ss 7.1
21020701
UNSPSC 7.0
27112102
eCl@ss 11.0
23309090
Kod taryfy celnej
84879090