Profil 10 100x100
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.624.56 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 10 |
| Odporność na ESD | Tak |
| powierzchnia | A = 39,57 cm2 |
| moment skrętności dla powierzchni | It = 300,38 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 431,41 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 431,41 cm4 |
| waga | m = 10,68 kg/m |
| JOP | przycięcie max. 6000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Dopuszczalna siła wyciągająca rowka | F = 7000 N |
| Kolor | kolor naturalny |
| moment oporu wg osi x | Wx = 86,28 cm3 |
| moment oporu wg osi y | Wy = 86,28 cm3 |
Opis
Złącza śrubowe profil o średnicy do M10 umożliwiają wysokiego uzyskania naprężenia wstępnego i gwarantują pełne bezpieczeństwo stosowania.
Części ramy podstawowej, które podlegają mniejszemu obciążeniu, mogą zostać skonstruowane z lekkich profilów 10 E – geometria i technika połączeń zostaje przy tym w pełni zachowana.
Stabilne zaślepki z tworzywa sztucznego o grubości 5 mm, wzmocnionego włóknem szklanym chronią powierzchnie czołowe profili 10 przed uszkodzeniem i zakrywają brzegi po cięciu.
Dostępne również w eleganckiej szarej kolorystyce, pasujące do matowej powierzchni anodowanych profili.
Warianty
Sortuj wg
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: economy | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: economy | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: standard | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: standard |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
Długość jest potrzebny
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Kod taryfy celnej
76042100
Profil 10 100x100
* Dane obowiązkowe