Profil 8 40x40 D30
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.725.25 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg D30 |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Tak |
| powierzchnia | A = 6,76 cm2 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 9,29 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 9,44 cm4 |
| waga | m = 1,82 kg/m |
| JOP | 1 szt. à 3 000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Dopuszczalna siła wyciągająca rowka | F = 2500 N |
| Kolor | kolor naturalny |
| moment oporu wg osi x | Wx = 4,64 cm3 |
| moment oporu wg osi y | Wy = 4,72 cm3 |
Opis
Profil aluminiowy o zredukowanej wadze w wersji lekkiej item ma trzy otwarte rowki profilowe 8. Kształt profili systemu modułowego Lean Production pozwala na zlicowanie płaszczyzny.
Do typowych zastosowań należą ramy konstrukcyjne z nadstawkami wykonanymi z profili (rurowych) służącymi do zmniejszenia wagi całej konstrukcji.
Wskazówka: Jeśli kontur zęba przylega do profilu 8 od strony czołowej, konieczne będzie wykonanie otworu montażowego pod mocowanie.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
Długość jest potrzebny
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042100