Profil 8 40x40
20 6000
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.489.11 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | kolor naturalny |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
powierzchnia | A = 6,86 cm2 |
moment skrętności dla powierzchni | It = 8,02 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 9,79 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 9,79 cm4 |
waga długości specjalnych [kg/m] | m = 1,86 kg/m |
JOP | przycięcie max. 6000 mm |
materiał | Al, anodowany |
Dopuszczalna siła wyciągająca rowka | F = 2500 N |
moment oporu wg osi x | Wx = 4,89 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 4,89 cm3 |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: leggero | Scanalature: aperte | Integrazione di funzioni: nessuna | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Tipo: leggero | Scanalature: aperte | Integrazione di funzioni: nessuna | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: leggero | Scanalature: aperte | Integrazione di funzioni: nessuna | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 50 ... 6000 | Tipo: leggero | Scanalature: aperte | Integrazione di funzioni: nessuna | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: leggero | Scanalature: aperte | Integrazione di funzioni: nessuna | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: leggero | Scanalature: aperte | Integrazione di funzioni: nessuna | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: leggero | Scanalature: aperte | Integrazione di funzioni: nessuna | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: economy | Scanalature: aperte | Integrazione di funzioni: nessuna | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: economy | Scanalature: aperte | Integrazione di funzioni: nessuna | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: standard | Scanalature: aperte | Integrazione di funzioni: nessuna | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Tipo: standard | Scanalature: aperte | Integrazione di funzioni: nessuna | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: standard | Scanalature: aperte | Integrazione di funzioni: nessuna | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: leggero | Scanalature: chiuse su 1 lato | Integrazione di funzioni: nessuna | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: leggero | Scanalature: chiuse su 1 lato | Integrazione di funzioni: nessuna | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: leggero | Scanalature: chiuse su 2 lati (90°) | Integrazione di funzioni: nessuna | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: leggero | Scanalature: chiuse su 2 lati (90°) | Integrazione di funzioni: nessuna | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: leggero | Scanalature: chiuse su 2 lati (90°) | Integrazione di funzioni: nessuna | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: leggero | Scanalature: chiuse su 2 lati (90°) | Integrazione di funzioni: nessuna | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: economy | Scanalature: chiuse su 2 lati (90°) | Integrazione di funzioni: nessuna | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: economy | Scanalature: chiuse su 2 lati (90°) | Integrazione di funzioni: nessuna | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: leggero | Scanalature: chiuse su 2 lati (180°) | Integrazione di funzioni: nessuna | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: leggero | Scanalature: chiuse su 2 lati (180°) | Integrazione di funzioni: nessuna | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: economy | Scanalature: chiuse su 2 lati (180°) | Integrazione di funzioni: nessuna | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: economy | Scanalature: chiuse su 2 lati (180°) | Integrazione di funzioni: nessuna | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: leggero | Scanalature: chiuse su 3 lati | Integrazione di funzioni: nessuna | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: leggero | Scanalature: chiuse su 3 lati | Integrazione di funzioni: nessuna | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: leggero | Scanalature: chiuse su 3 lati | Integrazione di funzioni: Semplice apertura della scanalatura | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: leggero | Scanalature: chiuse su 3 lati | Integrazione di funzioni: Semplice apertura della scanalatura | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Tipo: leggero | Scanalature: tutte chiuse | Integrazione di funzioni: Semplice apertura della scanalatura | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Tipo: leggero | Scanalature: tutte chiuse | Integrazione di funzioni: Semplice apertura della scanalatura |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
20 6000
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
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
Profil 8 40x40
20 6000
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe