Profil 8 80x40


Wybrany wariant
Profil 8 80x40 E, kolor naturalny (7.0.000.26)
Profil 8 80x40 E, kolor naturalny
7.0.000.26
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu7.0.000.26
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
powierzchniaA = 8,93 cm2
moment skrętności dla powierzchniIt = 9,42 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 15,15 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 57,81 cm4
wagam = 2,42 kg/m
JOPprzycięcie max. 6000 mm
materiałAl, anodowany
Dopuszczalna siła wyciągająca rowkaF = 1750 N
Kolorkolor naturalny
moment oporu wg osi xWx = 7,58 cm3
moment oporu wg osi yWy = 14,45 cm3

Opis

Profil 8 80x40 E jest wszechstronnym profilem konstrukcyjnym w wymiarze rastrowym serii 8 wykonanym z wysokiej jakości anodowanego aluminium.
Profil aluminiowy o znacznie zredukowanej wadze w wersji E (Economy) item ma sześć otwartych rowków profilowych 8.
Profile serii 8 dostępne są w wersji standardowej, lekkiej i Economy (E). Dodatkowe wycięcia w profilu 8 80x40 lekkim sprawiają, że profil waży ok. 33 % mniej niż profil 8 80x40 o tej samej długości. Profil 8 80x40 E waży ok. 47 % mniej.
W zależności od obciążenia należy pamiętać o momentach bezwładności powierzchni względem ugięcia oraz maksymalnej sile wyrywania rowka wybranego profilu.

Warianty

Sortuj wg

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauart:  leichtNuten:  offen offenFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Bauart:  leichtNuten:  offen offenFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauart:  leichtNuten:  offen offenFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  50 ... 6000Bauart:  leichtNuten:  offen offenFarbe:  Aluminium, nicht eloxiert Aluminium, nicht eloxiert
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauart:  leichtNuten:  offen offenFarbe:  Aluminium, nicht eloxiert Aluminium, nicht eloxiert
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauart:  leichtNuten:  offen offenFarbe:  schwarz schwarz
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauart:  leichtNuten:  offen offenFarbe:  schwarz schwarz
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauart:  economyNuten:  offen offenFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauart:  economyNuten:  offen offenFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauart:  standardNuten:  offen offenFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Bauart:  standardNuten:  offen offenFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauart:  standardNuten:  offen offenFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauart:  leichtNuten:  1 Seite geschlossen 1 Seite geschlossenFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauart:  leichtNuten:  1 Seite geschlossen 1 Seite geschlossenFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauart:  leichtNuten:  1 Seite geschlossen 1 Seite geschlossenFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauart:  leichtNuten:  1 Seite geschlossen 1 Seite geschlossenFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauart:  economyNuten:  2 Seiten geschlossen (180°) 2 Seiten geschlossen (180°)Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauart:  economyNuten:  2 Seiten geschlossen (180°) 2 Seiten geschlossen (180°)Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauart:  leichtNuten:  2 Seiten geschlossen (90°) 2 Seiten geschlossen (90°)Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauart:  leichtNuten:  2 Seiten geschlossen (90°) 2 Seiten geschlossen (90°)Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauart:  economyNuten:  2 Seiten geschlossen (90°) 2 Seiten geschlossen (90°)Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauart:  economyNuten:  2 Seiten geschlossen (90°) 2 Seiten geschlossen (90°)Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauart:  economyNuten:  2 Seiten geschlossen (180°) 2 Seiten geschlossen (180°)Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauart:  economyNuten:  2 Seiten geschlossen (180°) 2 Seiten geschlossen (180°)Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauart:  leichtNuten:  3 Seiten geschlossen 3 Seiten geschlossenFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauart:  leichtNuten:  3 Seiten geschlossen 3 Seiten geschlossenFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000Bauart:  leichtNuten:  alle geschlossen alle geschlossenFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur
Liefereinheit:  StückLänge:  6000 Bauart:  leichtNuten:  alle geschlossen alle geschlossenFarbe:  Aluminium natur Aluminium natur

Obliczenie obciążenia

Kalkulator ugięcia

Oddziaływanie siły
Wyrównanie

Długość jest potrzebny

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Kod taryfy celnej
76042100