Profil 8 80x80
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.717.26 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| właściwość | nieanodowany |
| Odporność na ESD | Tak |
| powierzchnia | A = 19,75 cm2 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 134,06 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 134,06 cm4 |
| waga | m = 5,33 kg/m |
| JOP | przycięcie max. 6000 mm |
| materiał | Al, surowe |
| moment oporu wg osi x | Wx = 33,51 cm3 |
| moment oporu wg osi y | Wy = 33,51 cm3 |
Opis
Bardzo cienka, naturalna tlenkowa powłoka sprawia, że tego rodzaju profile wyróżniają się lepszą przewodnością właściwą w warstwie naskórkowej niż anodowane profile aluminiowe.
Warianty
Sortuj wg
| Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: lekka | Rowki: | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | Typ konstrukcji: lekka | Rowki: | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: lekka | Rowki: | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 6000 | Typ konstrukcji: lekka | Rowki: | Kolor: Aluminium, nieanodowane | |
| Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: lekka | Rowki: | Kolor: Aluminium, nieanodowane | |
| Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: economy | Rowki: | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: economy | Rowki: | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: standard | Rowki: | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | Typ konstrukcji: standard | Rowki: | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: standard | Rowki: | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: lekka | Rowki: | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: lekka | Rowki: | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: lekka | Rowki: | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: lekka | Rowki: | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: lekka | Rowki: | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: lekka | Rowki: | Kolor: Aluminium k. naturalny |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
Długość jest potrzebny
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042100
Profil 8 80x80
* Dane obowiązkowe


Aluminium k. naturalny

Aluminium, nieanodowane