Profil adaptujący 12/8 Al
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.003.24 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 12 |
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | kolor naturalny |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
powierzchnia | A = 0,3 cm2 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 0,01 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 0,06 cm4 |
waga długości specjalnych [g/m] | m = 75 g/m |
JOP | 1 szt. à 2 000 mm |
materiał | Al, anodowany |
moment oporu wg osi x | Wx = 0,03 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 0,1 cm3 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042990
Profil adaptujący 12/8 Al
Na zapytanie