Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.601.36 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg X |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Tak |
| powierzchnia | A = 2,32 cm2 |
| waga | m = 0,57 kg/m |
| JOP | 1 szt. à 3 000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Kolor | kolor naturalny |
Opis
Profil D25 zostaje zaopatrzony w gwinty M6x20 w otworze rdzeniowym a następnie odpowiednio wciśnięty do wspornika cokołu. Wszystkie połączenia śrubowe M6 wspornika cokołu X D25 powinny zostać skręcone z momentem dokręcającym M = 4 Nm.
Warianty
Sortuj wg
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042100