Profil dostawczy 8 180x50, zestaw montażowy, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.664.70
Dane techniczne
Zakres dostawy
2 zaślepka maskująca St, białe aluminium
6 śrub z łbem stożkowym, samogwintujących 3,9x16 TX20, St, ocynk.
4 trzpienie gwintowane DIN916-M6x8, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.664.70 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 252 g |
JOP | 1 zestaw |
Kolor | białe aluminium zbliżone do RAL 9006 |
Opis
Mocując do tego pojemniki chwytakowe 8 105x130, można stworzyć dodatkową przestrzeń do pobierania materiałów.
Strona, po której pobierane są elementy, ma kształt rynienki uchwytowej, co ułatwia ergonomiczne pozycjonowanie pojemników w przypadku użycia ramienia przegubowego. Po stronie zewnętrznej pojemnika mocuje się etykiety, które zapewniają oznakowanie miejsc magazynowych, skrzynek i pojemników chwytakowych.
Aby zapewnić ochronę antystatyczną, profil posiada pasywowaną powłokę tytanową.
Wskazówka: W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania profil dostawczy 8 180x50 mocowany jest przy użyciu trzpienia gwintowanego.
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
73269098