Profil instalacyjny 160x80 fix


Wybrany wariant
Profil instalacyjny 160x80 1800 (0.0.676.13)
Profil instalacyjny 160x80 1800
0.0.676.13
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 Profil instalacyjny 8 160x80 K76, Al
1 Profil maskujący 76, Al
1 Profil instalacyjny 160x80, zestaw montażowy

Właściwości

Numer artykułu0.0.676.13
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDNie
wagam = 14,453 kg
JOP1 zestaw

Opis

Stanowisko pracy zasilone we wszystkie media: Profil instalacyjny 160x80 pozwoli zainstalować wszystkie elementy w wybranym miejscu na stanowisku pracy. Kompletne zestawy zawierają profil ze zintegrowanym kanałem kablowym oraz podwójnym przewodem pneumatycznym oraz profil maskujący i materiał przyłączeniowy.
Nośny profil do stołów o standardowej szerokości 1200, 1500 i 1800 mm umożliwia podłączenie gniazd wtykowych i włączników bezpośrednio do kanału kablowego.
Za pomocą wielu różnych pasujących do siebie wkładów można do dowolnego miejsca doprowadzić przewody transmisyjne, pneumatyczne, elektryczne itd.

Warianty

Sortuj wg

Lunghezza:  1200 mm
Lunghezza:  1500 mm
Lunghezza:  1800 mm

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042100