Profil wspornikowy F 1800 F

0.0.650.31


Dane techniczne

System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 Profil wspornikowy 80x40 1 710 mm, Al, anodowany
4 zestawy łączników automatycznych 8
2 zestawy łączników automatycznych, zaślepki, PA-GF, kolor szary

Właściwości

Numer artykułu0.0.650.31
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDNie
wagam = 4 kg
JOP1 zestaw

Opis

Dostawa materiałów równo i po kolei: Uchwyty na pojemniki to najprostsza metoda dostarczania materiałów. Profil pojemnikowy posiada uchwyt pasujący do wszystkich popularnych pojemników warsztatowych z tylnymi zaczepami. Ergonomiczne nachylenie pod kątem od 7,5 lub 15 stopni ułatwia szybkie pobieranie drobnych elementów i zapewnia lepszą widoczność materiałów. Bez ustawienia pod kątem profilu można używać również obustronnie.Wskazówka: Do stołów F nadają się uchwyty na pojemnik F, do wszystkich pozostałych stołów przeznaczone są natomiast uchwyty na pojemnik E. Symbol W oznacza możliwość ustawienia uchwytów pod kątem, a F pionowy montaż.
Podana miara długości dotyczy standardowej szerokości stołu. Uchwyty wyposażone w pojedyncze komponenty dostępne są również w wersji o dowolnych wymiarach.

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 7.1
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
Kod taryfy celnej
84879090