Profil X 8 120x40
20 6000
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.719.93 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
powierzchnia | A = 13,7 cm2 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 24,8 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 231,05 cm4 |
waga długości specjalnych [kg/m] | m = 3,7 kg/m |
JOP | przycięcie max. 6000 mm |
materiał | Al, anodowany |
Dopuszczalna siła wyciągająca rowka | F = 2500 N |
Kolor | kolor naturalny |
moment oporu wg osi x | Wx = 12,4 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 38,51 cm3 |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Nuten: offen | Geschlossene Seite: - | Funktionsintegration: keine | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Nuten: offen | Geschlossene Seite: - | Funktionsintegration: keine | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Nuten: 2 Seiten geschlossen (180°) | Geschlossene Seite: lang | Funktionsintegration: einfache Nutöffnung (NO) | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Nuten: 2 Seiten geschlossen (180°) | Geschlossene Seite: lang | Funktionsintegration: einfache Nutöffnung (NO) |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
20 6000
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
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
Profil X 8 120x40
20 6000
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe