item
Profil X 8 80x40

Profil X 8 80x40


Zobacz wszystkie 12 warianty
20 6000
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu 0.0.493.01
typoszereg Typoszereg X
typoszereg Typoszereg 8
właściwość kolor naturalny
ESD Odporność na ESD = Tak
powierzchnia A = 11,89 cm2
moment skrętności dla powierzchni It = 25,98 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi x Ix = 18,3 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi y Iy = 75,12 cm4
waga długości specjalnych [kg/m] m = 3,21 kg/m
JOP przycięcie max. 6000 mm
materiał Al, anodowany
Dopuszczalna siła wyciągająca rowka F = 2500 N
moment oporu wg osi x Wx = 9,15 cm3
moment oporu wg osi y Wy = 18,78 cm3

Opis

Profil X 8 80x40 6NO lekki jest wszechstronnym profilem konstrukcyjnym wykonanym z wysokiej jakości anodowanego aluminium w wymiarze rastrowym serii X 8.
Profil aluminiowy o zredukowanej wadze w wersji lekkiej item ma sześć zamkniętych rowków profilowych 8. Ten profil można wykorzystać do budowy ram o zamkniętych i łatwych do czyszczenia powierzchniach zewnętrznych.
Pojedyncze serie są ze sobą kompatybilne i różnią się od siebie właściwościami. Profile 8 mają zaokrąglone krawędzie (R4). Profile X 8 wyróżniają się minimalnym promieniem krawędzi (R1), dzięki czemu umożliwiają gładkie przejście między profilami aluminiowymi. Profile 8 XMS bazują na konturze profili X 8. Mają specjalne rowki do mocowania profili uszczelniających i zintegrowany kanał kablowy.
Profile 8 lekkie item mają zamknięte rowki umieszczone pod różnym kątem. Aluminiową osłonę można w całości lub częściowo zdjąć, aby wykorzystać leżący pod nią rowek. Wariant NO wyróżnia się rowkiem z dwoma zwężeniami pod powierzchnią, który można w bardzo łatwy sposób odkryć.
Do łączenia profili przeznaczony jest zestaw łączników automatycznych 8 NO (0.0.489.96). Zestaw potrzebuje jedynie minimalnie otwartego rowka i dostarczany jest razem z zaślepką.

Wskazówki montażowe

Usunięcie zaślepienia rowka:
Zaleca się ustalenie początkowej i końcowej pozycji odcinka otwartego poprzez wykonanie otworu o średnicy 9,2 mm.
Następnie zaślepienie może zostać usunięte poprzez lekkie podważenie śrubokrętem.
Krawędzie po usunięciu zaślepienia powinny zostać ogradowane.
Otwór umożliwia osadzenie wpustów przesuwnych oraz innych elementów mocujących w rowku profilu.

Warianty

Sortuj wg

Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Grooves:  Open Open Closed side:  - Function integration:  None
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Grooves:  Open Open Closed side:  - Function integration:  None
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Grooves:  1 side closed 1 side closed Closed side:  Long Function integration:  None
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Grooves:  1 side closed 1 side closed Closed side:  Long Function integration:  None
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Grooves:  2 sides closed (180°) 2 sides closed (180°) Closed side:  Short Function integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Grooves:  2 sides closed (180°) 2 sides closed (180°) Closed side:  Short Function integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Grooves:  2 sides closed (90°) 2 sides closed (90°) Closed side:  Long/short Function integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Grooves:  2 sides closed (90°) 2 sides closed (90°) Closed side:  Long/short Function integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Grooves:  2 sides closed (180°) 2 sides closed (180°) Closed side:  Long Function integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Grooves:  2 sides closed (180°) 2 sides closed (180°) Closed side:  Long Function integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Grooves:  All closed All closed Closed side:  Long/short Function integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Grooves:  All closed All closed Closed side:  Long/short Function integration:  Simple groove opening (NO)

Obliczenie obciążenia

Kalkulator ugięcia

Oddziaływanie siły
Wyrównanie
20 6000

do pobrania

Akcesoria

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Kod taryfy celnej
76042100