Profil X 8 80x80 M45-36° - XMS


Wybrany wariant
Profil X 8 80x80 M45-36° - XMS , kolor naturalny (0.0.699.75)
Profil X 8 80x80 M45-36° - XMS , kolor naturalny
0.0.699.75
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.699.75
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
powierzchniaA = 13,606 cm2
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 82,27 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 73,03 cm4
wagam = 3,674 kg/m
JOP1 szt. à 6000 mm
materiałAl, anodowany
Dopuszczalna siła wyciągająca rowkaF = 5000 N
Kolorkolor naturalny
moment oporu wg osi xWx = 19,59 cm3
moment oporu wg osi yWy = 14,52 cm3

Opis

Zaślepka X 8 M45-36° Al (0.0.708.19) zamyka skośny obszar profilu X 8 80x80 M45-36° - XMS (0.0.699.76) na stronie przedniej. Profil maskujący M45 - XMS (0.0.699.96) zamyka zintegrowany kanał kablowy.
Idealny jako panel obsługowy: Profil X 8 80x80 M45-36° - XMS to przycięty pod kątem profil konstrukcyjny z wbudowanym korytkiem kablowym serii XMS. Dzięki geometrii rastrowej M45 można w łatwy sposób przyłączyć do niego włączniki i wskaźniki. Elementy obsługowe nachylone są pod kątem 36° w kierunku użytkownika zgodnie z zasadami ergonomii.
Wskazówka: W przypadku poziomego profilu obsługowego, który będzie montowany przed drzwiami, należy pamiętać o wysokości elementów montażowych.

Warianty

Sortuj wg

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000
Liefereinheit:  StückLänge:  6000

Obliczenie obciążenia

Kalkulator ugięcia

Oddziaływanie siły
Wyrównanie

Długość jest potrzebny

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042990