Profil KH 8 80x40
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.655.30 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| powierzchnia | A = 16,8 cm2 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 26,99 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 101,79 cm4 |
| waga | m = 2,08 kg/m |
| JOP | przycięcie max. 6000 mm |
| materiał | Kompozyt drewno-PP |
| Dopuszczalna siła wyciągająca rowka | F = 750 N |
| Kolor | kolor antracytowy |
| moment oporu wg osi x | Wx = 13,49 cm3 |
| moment oporu wg osi y | Wy = 25,48 cm3 |
Opis
Profil KH 8 40x40 z ekologicznego materiału (z zwartaością drewna ponad 70%) ma ten sam kształt, co odpowiadający mu profil aluminiowy. Dlatego też jest on całkowicie kompatybilny ze wszystkimi dobudowywanymi elementami i można go dowolnie łączyć z innymi komponentami systemu modułowego! Rowek 8 umożliwia zastosowanie wszystkich elementów mocujących oraz montaż elementów powierzchniowych bezpośrednio na ramie profilowej.
Innowacyjny materiał o najwyższej jakości: kombinacja termoplastycznego tworzywa i odnawialnych surowców łączy zalety obu światów. W pełni farbowany na kolor szlachetnego szarego antracytu, z gładką powierzchnią. Odporny na wilgoć, zachowujący pierwotne wymiary i stabilny - idealna podstawa do lekkich konstukcji. Łatwa obróbka (piłowanie i wiercenie jak w drewnie) oraz specjalne dopasowane elementy łączące sprawiają, że nie są do nich potrzebne specjalistyczne urządzenia czy narzędzia.
Gdy wymagany jest niewielki ciężar, izolacja elektryczna oraz wyjątkowo tanie rozwiązanie w ramach systemu modułowego: profil KH jest idealnym wyborem.
Profil ten sprawdza się również w wyposażeniu laboratoriów do pomiarów EMC oraz przy konstruowaniu regałów, ram stołów i osłon.
Powiększony przekrój profili KH 8 80x40 gwarantuje lepszą sztywność zginania i umożliwia tworzenie konstrukcji o podwyższonej nośności. Możliwość mocowania po wszystkich stronach dzięki aż sześciu rowkom.
Profile 8 KH wykonane są z innowacyjnego materiału kompozytowego o 70-procentowej zawartości drewna. Zapewnia on neutralność na pola magnetyczne oraz właściwości izolujące elektrycznie. Dzięki tym cechom stanowi idealne uzupełnienie profili aluminiowych.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
Długość jest potrzebny
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
Kod taryfy celnej
39169090
Profil KH 8 80x40
* Dane obowiązkowe