Profil X 8 80x40 XMS


Wybrany wariant
Profil X 8 80x40 1N - XMS, kolor naturalny (0.0.649.19)
Profil X 8 80x40 1N - XMS, kolor naturalny
0.0.649.19
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.649.19
typoszeregTyposzereg X
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
powierzchniaA = 12,89 cm2
moment skrętności dla powierzchniIt = 8,03 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 18,2 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 74,59 cm4
wagam = 3,48 kg/m
JOP1 szt. à 6000 mm
materiałAl, anodowany
Dopuszczalna siła wyciągająca rowkaF = 5000 N
Kolorkolor naturalny
moment oporu wg osi xWx = 9,1 cm3
moment oporu wg osi yWy = 18,42 cm3

Opis

Profil uszczelniający drzwi 8 - XMS gwarantuje szczelne szczeliny drzwiowe. Mocowany jest w specjalnym rowku profili XMS.

Warianty

Sortuj wg

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Closed side:  ShortFunction integration:  Door seal grooveGroove type:  Door seal groove, 8 mm
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Closed side:  ShortFunction integration:  Door seal grooveGroove type:  Door seal groove, 8 mm
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Closed side:  LongFunction integration:  Cable conduit openingGroove type:  Cable conduit K 15 mm
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Closed side:  LongFunction integration:  Cable conduit openingGroove type:  Cable conduit K 15 mm
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Closed side:  LongFunction integration:  Door seal grooveGroove type:  Door seal groove, 3.5 mm
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Closed side:  LongFunction integration:  Door seal grooveGroove type:  Door seal groove, 3.5 mm

Obliczenie obciążenia

Kalkulator ugięcia

Oddziaływanie siły
Wyrównanie

Długość jest potrzebny

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042100