Profil X 8 80x40 XMS
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.643.07 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg X |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Tak |
| powierzchnia | A = 10,87 cm2 |
| moment skrętności dla powierzchni | It = 5,01 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 17,63 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 70,56 cm4 |
| waga | m = 2,94 kg/m |
| JOP | przycięcie max. 6000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Kolor | kolor naturalny |
| moment oporu wg osi x | Wx = 8,21 cm3 |
| moment oporu wg osi y | Wy = 17,64 cm3 |
Opis
Profil maskujący 15 K (0.0.643.81) i profil maskujący 56 K (0.0.643.80) dostępne są w dwóch różnych wariantach dopasowanych do dwóch różnych szerokości zintegrowanych kanałów kablowych (15 mm i 56 mm).
Profile maskujące K wykonane są z tworzywa sztucznego. Profile można dociąć za pomocą piły lub nożyc wielofunkcyjnych item.
Warianty
Sortuj wg
| Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Strona zamknięta: krótka | Integracja funkcyjna: Rowek uszczelniający drzwi | Typ rowka: Rowek uszczelniający drzwi 8mm | |
| Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Strona zamknięta: krótka | Integracja funkcyjna: Rowek uszczelniający drzwi | Typ rowka: Rowek uszczelniający drzwi 8mm | |
| Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Strona zamknięta: długa | Integracja funkcyjna: Otwór w kanale kablowym | Typ rowka: Kanał kablowy K15 mm | |
| Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Strona zamknięta: długa | Integracja funkcyjna: Otwór w kanale kablowym | Typ rowka: Kanał kablowy K15 mm | |
| Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Strona zamknięta: długa | Integracja funkcyjna: Rowek uszczelniający drzwi | Typ rowka: Rowek uszczelniający drzwi 3,5mm | |
| Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Strona zamknięta: długa | Integracja funkcyjna: Rowek uszczelniający drzwi | Typ rowka: Rowek uszczelniający drzwi 3,5mm |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
Długość jest potrzebny
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Kod taryfy celnej
76042100
Profil X 8 80x40 XMS
* Dane obowiązkowe