Profil 8 120x40


Wybrany wariant
Profil 8 120x40 8NO lekki, kolor naturalny (0.0.729.10)
Profil 8 120x40 8NO lekki, kolor naturalny
0.0.729.10
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.729.10
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
powierzchniaA = 16,69 cm2
moment skrętności dla powierzchniIt = 5,9 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 26 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 231,53 cm4
wagam = 4,505 kg/m
JOPprzycięcie max. 6000 mm
materiałAl, anodowany
Kolorkolor naturalny
moment oporu wg osi xWx = 13 cm3
moment oporu wg osi yWy = 38,59 cm3

Opis

Profil 8 120x40 8NO lekki to uniwersalny profil konstrukcyjny w wymiarze rastrowym serii 8, wykonany z wysokiej jakości anodowanego aluminium.
Profil aluminiowy o zredukowanej wadze w wersji lekkiej item ma osiem zamkniętych, otwieranych rowków profilowych 8.
Profile serii 8 dostępne są w wersji standardowej, lekkiej i Economy (E). Dodatkowe wycięcia w profilu 8 120x40 lekkim sprawiają, że profil waży ok. 34 % mniej niż profil 8 120x40 o tej samej długości.
W zależności od obciążenia należy pamiętać o momentach bezwładności powierzchni względem ugięcia oraz maksymalnej sile wyrywania rowka wybranego profilu.
Profile 8 lekkie item mają zamknięte rowki umieszczone pod różnym kątem. Aluminiową osłonę można w całości lub częściowo zdjąć, aby wykorzystać leżący pod nią rowek. Wariant NO wyróżnia się rowkiem z dwoma zwężeniami pod powierzchnią, który można w bardzo łatwy sposób odkryć.
Do łączenia profili przeznaczony jest zestaw łączników automatycznych 8 NO (0.0.489.96). Zestaw potrzebuje jedynie minimalnie otwartego rowka i dostarczany jest razem z zaślepką.

Wskazówki montażowe

Otwieracz do rowków 8N jest wykorzystywany do usunięcia zaślepienia rowka na dowolnej długości, wychodząc od strony czołowej profila lub odpowiednio dużego otworu początkowego. Jeśli usunięcie zaślepienia rowka nie przebiega na jego całej długości, pozycja końcowa musi zostać wyznaczona poprzez otwór o średnicy ⌀ 9,2 mm.
Usunięcie zaślepienia rowka:
Zaleca się ustalenie początkowej i końcowej pozycji odcinka otwartego poprzez wykonanie otworu o średnicy 9,2 mm.
Następnie zaślepienie może zostać usunięte poprzez lekkie podważenie śrubokrętem.
Krawędzie po usunięciu zaślepienia powinny zostać ogradowane.
Otwór umożliwia osadzenie wpustów przesuwnych oraz innych elementów mocujących w rowku profilu.

Warianty

Sortuj wg

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  leggeroScanalature:  aperte aperteLato chiuso:  -
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  leggeroScanalature:  aperte aperteLato chiuso:  -
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  standardScanalature:  aperte aperteLato chiuso:  -
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  standardScanalature:  aperte aperteLato chiuso:  -
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  leggeroScanalature:  chiuse su 1 lato chiuse su 1 latoLato chiuso:  lungo
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  leggeroScanalature:  chiuse su 1 lato chiuse su 1 latoLato chiuso:  lungo
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  leggeroScanalature:  tutte chiuse tutte chiuseLato chiuso:  lungo/corto
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  leggeroScanalature:  tutte chiuse tutte chiuseLato chiuso:  lungo/corto

Obliczenie obciążenia

Kalkulator ugięcia

Oddziaływanie siły
Wyrównanie

Długość jest potrzebny

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042100