Pręt profilowy
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
otwór gwintowany max. M12
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.003.74 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 12 |
właściwość | ocynk. |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
waga [g] | m = 600 g |
JOP | 1 szt. à 500 mm |
materiał | St |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Série: 5 | Modèle: standard | Matériau: Acier zingué | Modèle: Standard | Couleur: zingué | |
Série: 5 | Modèle: standard | Matériau: Acier (inoxydable) | Modèle: Standard | Couleur: alu blanc | |
Série: 6 | Modèle: standard | Matériau: Acier zingué | Modèle: Standard | Couleur: zingué | |
Série: 6 | Modèle: standard | Matériau: Acier (inoxydable) | Modèle: Standard | Couleur: alu blanc | |
Série: 8 | Modèle: standard | Matériau: Acier zingué | Modèle: Standard | Couleur: zingué | |
Série: 8 | Modèle: standard | Matériau: Acier (inoxydable) | Modèle: Standard | Couleur: alu blanc | |
Série: 8 | Modèle: lourd | Matériau: Acier zingué | Modèle: lourd | Couleur: zingué | |
Série: 8 | Modèle: standard | Matériau: Acier (inoxydable) | Modèle: Profilé St | Couleur: alu blanc | |
Série: 10 | Modèle: standard | Matériau: Acier zingué | Modèle: Standard | Couleur: zingué | |
Série: 10 | Modèle: lourd | Matériau: Acier zingué | Modèle: lourd | Couleur: zingué | |
Série: 12 | Modèle: standard | Matériau: Acier zingué | Modèle: Standard | Couleur: zingué | |
Série: 12 | Modèle: lourd | Matériau: Acier zingué | Modèle: lourd | Couleur: zingué |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35010190
eCl@ss 6.0.1
23360290
eCl@ss 4.0
35010118
eCl@ss 4.1
35010118
eCl@ss 5.0
35010190
eCl@ss 5.1
35010190
UNSPSC 9.0
30102304
eCl@ss 7.1
35010190
eCl@ss 11.0
35060290
UNSPSC 7.0
30102304
Kod taryfy celnej
72166900
Pręt profilowy
Na zapytanie