Profil obudowy do rolki transportowej TRA50
Wybrany wariant

Profil obudowy z kołnierzem prowadzącym do rolki transportowej TRA50, kolor naturalny
0.0.463.39
0.0.463.39
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.463.39 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| powierzchnia | A = 3,36 cm2 |
| waga | m = 0,91 kg/m |
| JOP | przycięcie max. 3000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Kolor | kolor naturalny |
Opis
Warianty
Sortuj wg
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Model: Normal | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Model: Normal | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Model: With Raised Edge | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Model: With Raised Edge |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
Kod taryfy celnej
76042100
Profil obudowy do rolki transportowej TRA50
Wybrany wariant

Profil obudowy z kołnierzem prowadzącym do rolki transportowej TRA50, kolor naturalny
0.0.463.39
0.0.463.39
* Dane obowiązkowe