Profil skrzydełkowy zawiasu
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.488.36 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 0,64 kg/m |
| JOP | przycięcie max. 3000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Kolor | kolor naturalny |
Opis
Warianty
Sortuj wg
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 3000 | Rodzaj połączenia: Powierzchnia/profil | Rodzaj mocowania: Na zewnątrz | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | Rodzaj połączenia: Powierzchnia/profil | Rodzaj mocowania: Na zewnątrz | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 3000 | Rodzaj połączenia: Profil/profil | Rodzaj mocowania: Na zewnątrz | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | Rodzaj połączenia: Profil/profil | Rodzaj mocowania: Na zewnątrz | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 3000 | Rodzaj połączenia: Profil/profil | Rodzaj mocowania: Wewnątrz | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | Rodzaj połączenia: Profil/profil | Rodzaj mocowania: Wewnątrz | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 3000 | Rodzaj połączenia: Profil/profil | Rodzaj mocowania: Na zewnątrz | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | Rodzaj połączenia: Profil/profil | Rodzaj mocowania: Na zewnątrz | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 3000 | Rodzaj połączenia: Profil/profil | Rodzaj mocowania: Wewnątrz | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | Rodzaj połączenia: Profil/profil | Rodzaj mocowania: Wewnątrz | |
| Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 3000 | Rodzaj połączenia: Powierzchnia/profil | Rodzaj mocowania: Na zewnątrz | |
| Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | Rodzaj połączenia: Powierzchnia/profil | Rodzaj mocowania: Na zewnątrz | |
| Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 3000 | Rodzaj połączenia: Profil/profil | Rodzaj mocowania: Na zewnątrz | |
| Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | Rodzaj połączenia: Profil/profil | Rodzaj mocowania: Na zewnątrz | |
| Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 3000 | Rodzaj połączenia: Profil/profil | Rodzaj mocowania: Na zewnątrz | |
| Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | Rodzaj połączenia: Profil/profil | Rodzaj mocowania: Na zewnątrz | |
| Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 3000 | Rodzaj połączenia: Profil/profil | Rodzaj mocowania: Wewnątrz | |
| Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | Rodzaj połączenia: Profil/profil | Rodzaj mocowania: Wewnątrz | |
| Seria: 10 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 3000 | Rodzaj połączenia: Profil/profil | Rodzaj mocowania: Wewnątrz | |
| Seria: 10 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | Rodzaj połączenia: Profil/profil | Rodzaj mocowania: Wewnątrz |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23360190
UNSPSC 7.0
31162403
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Kod taryfy celnej
76042100
Profil skrzydełkowy zawiasu
* Dane obowiązkowe