Profil maskująco-obejmujący
Nie ma możliwości bezpośredniego zamówienia tego artykułu.
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.370.78 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 5 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 11 g/m |
| JOP | przycięcie max. 2000 mm |
| materiał | PP |
| Kolor | kolor czarny |
Opis
Otwartą na zewnątrz stroną służy natomiast jako profil obejmujący dla elementów powierzchniowych, które w ten sposób są pewnie mocowane bezpośrednio w szerokim rowku profilu.
Użycie kolorowych profili maskująco -obejmujących umożliwia kolorystyczne konfigurowanie konstrukcji profili przy równoczesnym zaślepieniu rowków.
Use of coloured Cover Profiles not only provides a means of covering profile grooves, but also of adding colour to profile structures.
Grey Cover Profiles provide an unobtrusive groove covering
Grey Cover Profiles seal the groove in a colour that blends in well with the aluminium.
Covering cables in the profile groove
The grooves can also be used to protect and hide electrical cables.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Serie: 5 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: Negro | Rango grosor placa: 1,5-2 mm | |
| Serie: 5 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: Negro | Rango grosor placa: 1,5-2 mm | |
| Serie: 5 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: Negro | Rango grosor placa: 1,5-2 mm | |
| Serie: 5 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: Negro | Rango grosor placa: 1,5-2 mm | |
| Serie: 5 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: blanco, transparente | Rango grosor placa: 1,5-2 mm | |
| Serie: 5 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: blanco, transparente | Rango grosor placa: 1,5-2 mm | |
| Serie: 5 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: RAL 7042 (gris tráfico) | Rango grosor placa: 1,5-2 mm | |
| Serie: 5 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: RAL 7042 (gris tráfico) | Rango grosor placa: 1,5-2 mm | |
| Serie: 6 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: Negro | Rango grosor placa: 2-3,5 mm | |
| Serie: 6 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: Negro | Rango grosor placa: 2-3,5 mm | |
| Serie: 6 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: Negro | Rango grosor placa: 2-3,5 mm | |
| Serie: 6 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: Negro | Rango grosor placa: 2-3,5 mm | |
| Serie: 6 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: blanco, transparente | Rango grosor placa: 2-3,5 mm | |
| Serie: 6 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: blanco, transparente | Rango grosor placa: 2-3,5 mm | |
| Serie: 6 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: RAL 7042 (gris tráfico) | Rango grosor placa: 2-3,5 mm | |
| Serie: 6 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: RAL 7042 (gris tráfico) | Rango grosor placa: 2-3,5 mm | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: Negro | Rango grosor placa: 4-5 mm | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: Negro | Rango grosor placa: 4-5 mm | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: Negro | Rango grosor placa: 4-5 mm | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: Negro | Rango grosor placa: 4-5 mm | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: blanco, transparente | Rango grosor placa: 4-5 mm | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: blanco, transparente | Rango grosor placa: 4-5 mm | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: RAL 7042 (gris tráfico) | Rango grosor placa: 4-5 mm | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: RAL 7042 (gris tráfico) | Rango grosor placa: 4-5 mm | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: RAL 5010 (azul genciana) | Rango grosor placa: 4-5 mm | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: RAL 5010 (azul genciana) | Rango grosor placa: 4-5 mm | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: RAL 1018 (amarillo de zinc) | Rango grosor placa: 4-5 mm | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: RAL 1018 (amarillo de zinc) | Rango grosor placa: 4-5 mm | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: RAL 6016 (verde turquesa) | Rango grosor placa: 4-5 mm | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: RAL 6016 (verde turquesa) | Rango grosor placa: 4-5 mm | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: RAL 3003 (rojo rubí) | Rango grosor placa: 4-5 mm | |
| Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: RAL 3003 (rojo rubí) | Rango grosor placa: 4-5 mm | |
| Serie: 10 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: Negro | Rango grosor placa: 4-8 mm | |
| Serie: 10 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: Negro | Rango grosor placa: 4-8 mm | |
| Serie: 10 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: blanco, transparente | Rango grosor placa: 4-8 mm | |
| Serie: 10 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: blanco, transparente | Rango grosor placa: 4-8 mm | |
| Serie: 12 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: Negro | Rango grosor placa: 6-9,5 mm | |
| Serie: 12 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: Negro | Rango grosor placa: 6-9,5 mm | |
| Serie: 12 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: blanco, transparente | Rango grosor placa: 6-9,5 mm | |
| Serie: 12 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: blanco, transparente | Rango grosor placa: 6-9,5 mm |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
Kod taryfy celnej
39169050
Profil maskująco-obejmujący
Nie ma możliwości bezpośredniego zamówienia tego artykułu.
* Dane obowiązkowe

Negro



blanco, transparente

RAL 7042 (gris tráfico)
















RAL 5010 (azul genciana)

RAL 1018 (amarillo de zinc)

RAL 6016 (verde turquesa)

RAL 3003 (rojo rubí)