Profil maskująco-obejmujący


Wybrany wariant
Profil maskująco-obejmujący 5, kolor czarny (0.0.391.74)
Profil maskująco-obejmujący 5, kolor czarny
0.0.391.74
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.391.74
typoszeregTyposzereg 5
Odporność na ESDNie
wagam = 11 g/m
JOP1 szt. à 2 000 mm
materiałPP
Kolorkolor czarny

Opis

Profil z elastycznego materiału sztucznego o dwóch różnych zastosowaniach: jako profil maskujący zamyka rowki profilu, uniemożliwiając dostęp zanieczyszczeniom.
Otwartą na zewnątrz stroną służy natomiast jako profil obejmujący dla elementów powierzchniowych, które w ten sposób są pewnie mocowane bezpośrednio w szerokim rowku profilu.
Użycie kolorowych profili maskująco -obejmujących umożliwia kolorystyczne konfigurowanie konstrukcji profili przy równoczesnym zaślepieniu rowków.
Several colour options
Use of coloured Cover Profiles not only provides a means of covering profile grooves, but also of adding colour to profile structures.

Grey Cover Profiles provide an unobtrusive groove covering
Grey Cover Profiles seal the groove in a colour that blends in well with the aluminium.

Covering cables in the profile groove
The grooves can also be used to protect and hide electrical cables.

Wskazówki montażowe

Profil maskująco-obejmujący nałożony zamkniętą stroną do góry chroni rowek przed zabrudzeniem.

Warianty

Sortuj wg

Serie:  5Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  Negro NegroRango grosor placa:  1,5-2 mm
Serie:  5Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  Negro NegroRango grosor placa:  1,5-2 mm
Serie:  5Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  Negro NegroRango grosor placa:  1,5-2 mm
Serie:  5Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  Negro NegroRango grosor placa:  1,5-2 mm
Serie:  5Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  blanco, transparente blanco, transparenteRango grosor placa:  1,5-2 mm
Serie:  5Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  blanco, transparente blanco, transparenteRango grosor placa:  1,5-2 mm
Serie:  5Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  RAL 7042 (gris tráfico) RAL 7042 (gris tráfico)Rango grosor placa:  1,5-2 mm
Serie:  5Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  RAL 7042 (gris tráfico) RAL 7042 (gris tráfico)Rango grosor placa:  1,5-2 mm
Serie:  6Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  Negro NegroRango grosor placa:  2-3,5 mm
Serie:  6Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  Negro NegroRango grosor placa:  2-3,5 mm
Serie:  6Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  Negro NegroRango grosor placa:  2-3,5 mm
Serie:  6Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  Negro NegroRango grosor placa:  2-3,5 mm
Serie:  6Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  blanco, transparente blanco, transparenteRango grosor placa:  2-3,5 mm
Serie:  6Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  blanco, transparente blanco, transparenteRango grosor placa:  2-3,5 mm
Serie:  6Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  RAL 7042 (gris tráfico) RAL 7042 (gris tráfico)Rango grosor placa:  2-3,5 mm
Serie:  6Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  RAL 7042 (gris tráfico) RAL 7042 (gris tráfico)Rango grosor placa:  2-3,5 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  Negro NegroRango grosor placa:  4-5 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  Negro NegroRango grosor placa:  4-5 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  Negro NegroRango grosor placa:  4-5 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  Negro NegroRango grosor placa:  4-5 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  blanco, transparente blanco, transparenteRango grosor placa:  4-5 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  blanco, transparente blanco, transparenteRango grosor placa:  4-5 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  RAL 7042 (gris tráfico) RAL 7042 (gris tráfico)Rango grosor placa:  4-5 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  RAL 7042 (gris tráfico) RAL 7042 (gris tráfico)Rango grosor placa:  4-5 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  RAL 5010 (azul genciana) RAL 5010 (azul genciana)Rango grosor placa:  4-5 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  RAL 5010 (azul genciana) RAL 5010 (azul genciana)Rango grosor placa:  4-5 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  RAL 1018 (amarillo de zinc) RAL 1018 (amarillo de zinc)Rango grosor placa:  4-5 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  RAL 1018 (amarillo de zinc) RAL 1018 (amarillo de zinc)Rango grosor placa:  4-5 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  RAL 6016 (verde turquesa) RAL 6016 (verde turquesa)Rango grosor placa:  4-5 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  RAL 6016 (verde turquesa) RAL 6016 (verde turquesa)Rango grosor placa:  4-5 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  RAL 3003 (rojo rubí) RAL 3003 (rojo rubí)Rango grosor placa:  4-5 mm
Serie:  8Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  RAL 3003 (rojo rubí) RAL 3003 (rojo rubí)Rango grosor placa:  4-5 mm
Serie:  10Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  Negro NegroRango grosor placa:  4-8 mm
Serie:  10Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  Negro NegroRango grosor placa:  4-8 mm
Serie:  10Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  blanco, transparente blanco, transparenteRango grosor placa:  4-8 mm
Serie:  10Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  blanco, transparente blanco, transparenteRango grosor placa:  4-8 mm
Serie:  12Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  Negro NegroRango grosor placa:  6-9,5 mm
Serie:  12Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  Negro NegroRango grosor placa:  6-9,5 mm
Serie:  12Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 2000Color:  blanco, transparente blanco, transparenteRango grosor placa:  6-9,5 mm
Serie:  12Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2000 Color:  blanco, transparente blanco, transparenteRango grosor placa:  6-9,5 mm

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
Kod taryfy celnej
39169090