Profil rurowy 8 D30


Wybrany wariant
Profil rurowy 8 D30, kolor naturalny (0.0.663.94)
Profil rurowy 8 D30, kolor naturalny
0.0.663.94
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.663.94
typoszeregTyposzereg D30
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
powierzchniaA = 2,75 cm2
moment skrętności dla powierzchniIt = 0,76 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 1,2 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 2,32 cm4
wagam = 0,75 kg/m
JOPprzycięcie max. 6000 mm
materiałAl, anodowany
Kolorkolor naturalny
moment oporu wg osi xWx = 0,91 cm3
moment oporu wg osi yWy = 1,55 cm3

Opis

Podwójna korzyść: profil rurowy 8 D30 ze zintegrowanym rowkiem 8. Dzięki specjalnej geometrii profilu łączniki D30 można mocować z trzech stron. Rowek 8 jest kompatybilny z komponentami systemu modułowego MB i systemu stanowisk pracy item.
Profil rurowy 8 D30 pozwala zaoszczędzić miejsce montażowe i obniżyć koszty magazynowania, ponieważ profile i akcesoria można mocować bez użycia adaptera. Dzięki temu można w łatwy sposób wykorzystać w jednej konstrukcji komponenty wszystkich systemów modułowych.
Profil rurowy 8 D30 np. nadaje się idealnie do montowania pojemników chwytakowych 8 105x130 (0.0.664.35) na konstrukcjach zbudowanych z profili D30.
 
Wskazówka: Do łączenia akcesoriów typoszeregu 6 przeznaczony jest profil 6 D30.
Podwójna korzyść: profil rurowy 8 D30 ze zintegrowanym rowkiem 8. Dzięki specjalnej geometrii profilu łączniki D30 można mocować z trzech stron. Rowek 8 jest kompatybilny z komponentami systemu modułowego MB i systemu stanowisk pracy item.
Profil rurowy 8 D30 pozwala zaoszczędzić miejsce montażowe i obniżyć koszty magazynowania, ponieważ profile i akcesoria można mocować bez użycia adaptera. Dzięki temu można w łatwy sposób wykorzystać w jednej konstrukcji komponenty wszystkich systemów modułowych.
Profil rurowy 8 D30 np. nadaje się idealnie do montowania pojemników chwytakowych 8 105x130 (0.0.664.35) na konstrukcjach zbudowanych z profili D30.
 
Wskazówka: Do łączenia akcesoriów typoszeregu 6 przeznaczony jest profil 6 D30.

Warianty

Sortuj wg

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000
Delivery unit:  PieceLength:  3000
Delivery unit:  PieceLength:  6000

Obliczenie obciążenia

Kalkulator ugięcia

Oddziaływanie siły
Wyrównanie

Długość jest potrzebny

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23360103
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
Kod taryfy celnej
76042100