Pręt profilowy


Wybrany wariant
Profil sztabkowy ciężki 8 St, ocynk. (0.0.427.23)
Profil sztabkowy ciężki 8 St, ocynk.
0.0.427.23
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Wskazówka techniczna

otwór gwintowany max. M8

Właściwości

Numer artykułu0.0.427.23
typoszeregTyposzereg 8
właściwośćocynk.
Odporność na ESDTak
wagam = 410 g
JOP1 szt. à 500 mm
materiałSt

Opis

Możliwość indywidualnej obróbki profili sztabkowych i profili wpustowych służy do tworzenia specyficznych dla danego zastosowania elementów mocujących.

Wskazówki montażowe

Zarówno profile sztabkowe St ciężkie, wsuwane są wrowek od strony czołowej.

Warianty

Sortuj wg

Line:  5Design:  StandardMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Design:  StandardColour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated
Line:  5Design:  StandardMaterial:  Stainless steelDesign:  StandardColour:  White aluminium White aluminium
Line:  6Design:  StandardMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Design:  StandardColour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated
Line:  6Design:  StandardMaterial:  Stainless steelDesign:  StandardColour:  White aluminium White aluminium
Line:  8Design:  StandardMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Design:  StandardColour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated
Line:  8Design:  StandardMaterial:  Stainless steelDesign:  StandardColour:  White aluminium White aluminium
Line:  8Design:  Heavy dutyMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Design:  Heavy dutyColour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated
Line:  8Design:  Profile StMaterial:  Stainless steelDesign:  StandardColour:  White aluminium White aluminium
Line:  10Design:  StandardMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Design:  StandardColour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated
Line:  10Design:  Heavy dutyMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Design:  Heavy dutyColour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated
Line:  12Design:  StandardMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Design:  StandardColour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated
Line:  12Design:  Heavy dutyMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Design:  Heavy dutyColour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35010190
eCl@ss 6.0.1
23360290
eCl@ss 4.0
35010118
eCl@ss 4.1
35010118
eCl@ss 5.0
35010190
eCl@ss 5.1
35010190
UNSPSC 9.0
30102304
eCl@ss 7.1
35010190
eCl@ss 11.0
35060290
UNSPSC 7.0
30102304
Kod taryfy celnej
72166900