Profil ochronny D30


Wybrany wariant
Profil ochronny D30 R28-90°, ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005 (0.0.681.09)
Profil ochronny D30 R28-90°, ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.681.09
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.681.09
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
wagam = 190 g/m
twardość85 Sh A
JOP1 szt. à 2 000 mm
materiałTPE-ESD
Kolorkolor czarny, zbliż. do RAL 9005

Opis

Chroni nawet przed ładunkami elektrycznymi! Profil ochronny D30 R28-90° dostępny jest teraz także w wersji ESD.
Profil ochronny D30 R28-90° ESD mocowany jest na zaczepie profilu rurowego D30. Komora profilu odkształca się elastycznie przy uderzeniu. Dzięki temu profil można używać jako osłonę zabezpieczającą transportowane towary przed uderzeniami lub zarysowaniami.
Obciążenia punktowe nie powodują trwałych wgnieceń w tworzywie, tak jak w przypadku osłon piankowych. Profil ochronny osłania profil w jednej czwartej, pozostawiając dostęp do wszystkich pozostałych obszarów. Cztery profile tworzą pełną osłonę.
Czarny profil D30 R28-90° ESD odprowadza ładunki elektryczne w bezpieczny sposób. Profil ochronny D30 R28-90° (0.0.667.15) dostępny jest także w wersji bez ochrony ESD, w kolorze szarym.

Warianty

Sortuj wg

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  Grey GreyMaterial:  TPEESD-safe:  X
Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  Grey GreyMaterial:  TPEESD-safe:  X
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  Black BlackMaterial:  TPE-ESDESD-safe: 
Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  Black BlackMaterial:  TPE-ESDESD-safe: 
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  Black/yellow Black/yellowMaterial:  TPEESD-safe:  X
Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  Black/yellow Black/yellowMaterial:  TPEESD-safe:  X

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
40082900