Przegub uchylny 8 40x40

0.0.494.11


Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

łożysko uchylne, widełki, GD-Zn, RAL9006 białe aluminium
łożysko uchylne, blok łożyska GD-Zn, RAL9006 białe aluminium
4 pozycjonery , GD-Zn
2 śruby mocujące M8x16, St, ocynkowane
zaślepka, PA-GF, szara
śruba zabierakowa M8, St, ocynkowana

Właściwości

Numer artykułu0.0.494.11
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 510 g
JOP1 sztuka

Opis

Przegub uchylny 8 40x40 jest elementem łączącym profili, który umożliwia ruch uchylny w zakresie 180˚. Podwójnie ułożyskowana kulkowo oś gwarantuje wysoką obciążalność oraz pracę ciągłą, charakteryzującą się niskimi oporami tarcia.
Śruby mocujące M8x16 (w komplecie) umożliwiają przykręcenie łożyska uchylnego do dowolnych komponentów. Mocowanie łożyska uchylnego następuje za pomocą śrubokręta z łbem sześciokątnym SW 5 poprzez otwory przelotowe bloku łożyska. W tym celu należy jedynie wykręcić śrubę zabierakową z bloku łożyska. Nie jest wymagany demontaż łożyska uchylnego.
Dopuszczalne obciążenie:
F1max = 2500 N
F2max = 750 N
Mmax = 45 Nm
Ponadto w przypadku kombinacji obciążenia promieniowego (F1) i osiowego (F2) obciążenie całkowite powinno odpowiadać następującemu wzorowi:

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23020104
eCl@ss 11.0
23360390
eCl@ss 7.1
23020104
eCl@ss 4.0
23030704
eCl@ss 4.1
23030704
eCl@ss 5.0
23020104
eCl@ss 5.1
23020104
eCl@ss 6.0.1
23020104
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Kod taryfy celnej
84832000