Punkt zaczepienia M10, WLL 0,4 t, obrotowy

0.0.698.34


Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.698.34
Odporność na ESDNie
wagam = 130 g
JOP1 sztuka
materiałSt

Opis

Podnosić i przenosić! Płytki transportowe item spełniają funkcję elementów do przenoszenia ładunków. Dzięki nim można podnosić konstrukcje od góry i je przenosić. Płytki przykręcane są czołowo do otworów rdzeniowych profilu 8 80x40 lub profilu 8 80x80 za pomocą dołączonych do zestawu materiałów mocujących. Płytki mają gwint M10, który służy do montażu zaczepu do mocowania M10, WLL 0,4 t, obrotowego.
Maksymalne obciążenie płytek transportowych oraz zaczepu do mocowania wynosi do 4000 N, to znaczy, że przy ich użyciu można transportować podwieszane ładunki zgodnie z wymaganiami wynikającymi z oznaczenia CE.
Punkt zaczepienia M10, WLL 0,4 t, obrotowy przeznaczony jest do podnoszenia i przenoszenia dużych ładunków. Nakrętka oczkowa obraca się o 360 stopniu nawet po gotowym montażu, umożliwiając w ten sposób łatwe ułożenie ładunku. Punkt zaczepienia M10, WLL 0,4 t, obrotowy oraz zestaw płytek transportowych 8 są zgodne z wymogami określonymi w europejskiej dyrektywie maszynowej 2006/42/EU.
Oba produkty są ze sobą kompatybilne i zbadane pod kątem stosowania w połączeniu z komponentami item według normy DGUV 100-500.
Kontrastowa kolorystyka zaczepu, czyli kolor różowy drogowy, informuje, ze zaczepu można używać do mocowania ładunków.
Wskazówka: Płytka transportowa item nie jest dopuszczona do podnoszenia konstrukcji.

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 4.0
23170704
eCl@ss 4.1
23170704
eCl@ss 5.0
23179104
eCl@ss 5.1
23179104
UNSPSC 7.0
24101610
UNSPSC 9.0
24101610
eCl@ss 6.0.1
23179104
eCl@ss 8.0
23179104
eCl@ss 11.0
36123421
eCl@ss 7.1
23179104
Kod taryfy celnej
73269094