Profile instalacyjne przyłączy pneumatycznych
Dane techniczne
Zakres dostawy
Pneumatyczna płyta przyłączeniowa 8, Al, białe aluminium, zbliż. do RAL 9006
pierścień o-ring 25x2.5, NBR, czarny
2 śruby z łbem walcowym DIN 912-M8x18, St, ocynk
2 wpusty przesuwne V 8 St M8, St, ocynk
szablony wiercenia
instrukcje zastosowania i montażu
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.663.45 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 283 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Wymiar X: 80 mm | |
| Wymiar X: 160 mm |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27290290
eCl@ss 11.0
37150190
eCl@ss 4.0
27250406
eCl@ss 4.1
27290101
eCl@ss 5.0
27299220
eCl@ss 5.1
27299220
UNSPSC 9.0
27131601
eCl@ss 6.0.1
27299220
UNSPSC 7.0
27131601
eCl@ss 7.1
27290290
Kod taryfy celnej
83024900