Profil ramowy 8 40x20


Wybrany wariant
Profil ramowy 8 40x20, kolor naturalny (0.0.616.95)
Profil ramowy 8 40x20, kolor naturalny
0.0.616.95
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
System stołów roboczych
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.616.95
typoszeregSystem stanowisk pracy
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
wagam = 880 g/m
JOPprzycięcie max. 6000 mm
materiałAl, anodowany
Kolorkolor naturalny

Opis

s = grubość elementu powierzchniowego
LA / LB = wymiar przycięcia elementów powierzchniowych
LA / LB = wymiar przycięcia profili ramowych
LNA / LNB = powierzchnia użytkowa
Do przygotowania materiału służyć mogą wysuwane półki i płaszczyzny regałów na stanowisku pracy i na wózkach transportowych. Skrzynki otoczone ramą stosowane są w celu ochrony przenoszonych materiałów na urządzeniach przenośnikowych.
Profil ramowy 8 40x20 tworzy stabilną oprawę i umocowanie elementu powierzchniowego, który może się składać z tworzywa sztucznego lub blachy (o grubości do 4 mm). Pasujące łączniki narożne ustalają kształt profili ramowych i umożliwiają szybki, prostokątny wykrój powierzchni. Po zamknięciu ramy element powierzchniowy mocowany jest nieruchomo przy pomocy elastycznej uszczelki okrągłej.
Wskazówka dotycząca montażu: W celu łatwego wciśnięcia uszczelki zaleca się zwilżyć ją wodą mydlaną.
Zewnętrzny rowek profilu 8 umożliwia umocowanie profilu ramowego na postawie stołu lub wózka z materiałami, np. przy użyciu kątownika regulowanego 8 80x40.
Zestaw łączników narożnych do profili ramowych mocowany jest w kanałach śrubowych profilu ramowego przy pomocy śrub samogwintujących (M = 2 Nm), bez konieczności obróbki profili.
Wymiary wykroju elementów powierzchniowych (LA, LB) są zależne od grubości s.

Warianty

Sortuj wg

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000
Liefereinheit:  StückLänge:  6000

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042100